Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS4, 20 V, 400 A, 5 kW, 400/480 VCA, regenerativa

O sistema de alimentação regenerativa Keysight RP7941A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste.

prod_image
  • Maximum current per output

    400 A

  • Maximum power

    5 kW

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    6 mV

  • Noise and ripple

    30 mVpp

  • Output response time

    0.080 ms

  • Programming accuracy

    6 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 400/480 VAC

  • Maximum current (nominal)

    800 A

  • Maximum power (nominal)

    5 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de Alimentação DC para Sistemas ATE classe NS4 RP7941A, 5 kW, 400/480 VAC, regenerativa
Fonte de Alimentação DC para Sistemas ATE classe NS4 RP7941A, 5 kW, 400/480 VAC, regenerativa

Modelo:

RP7941A

Quantidade

Opções

1

Sistema de energia regenerativa, 20 V, +/-400 A, 5 kW, 400/480 VCA | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Garantia de devolução à Keysight - 1 ano.

1

Plano de calibração - Devolução à Keysight - 3 anos

Destaques

  • Classificações de saída: 20 V, ±400 A, 5 kW
  • Operar em modo de dois quadrantes como fonte de energia e carga eletrônica regenerativa
  • Maximize o rendimento com velocidade de saída rápida e tempo de processamento de comandos inferior a um milésimo de segundo
  • Crie até 150 kW de potência ou carga através de uma conexão paralela fácil
  • Reduza os custos com refrigeração e eletricidade com um design ecológico e regenerativo.
  • Economize espaço valioso no rack com o tamanho compacto de 3U de altura
  • Parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight

O sistema de energia regenerativa Keysight RP7941A é uma fonte de alimentação CC regenerativa, bidirecional e de saída única, com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto sua equipe quanto o dispositivo sob teste. A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida seja devolvida limpa à rede elétrica, reduzindo os custos associados ao consumo de energia e à refrigeração.

Além disso, ao combinar a funcionalidade integrada de fonte e carga em um formato compacto de 3U de altura, você economiza energia, espaço em rack e tempo de integração. O RP7941A oferece o sistema de energia regenerativa integrado mais rápido e preciso.

O RP7941A faz parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight, que lhe dão confiança para implementar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado HEV/EV.

Saiba mais sobre o sistema de energia regenerativa RP7900