NS4 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 20V, 400A, 5kW, 400/480VAC, 회생형

키사이트 RP7941A 재생 전력 시스템은 단일 출력, 양방향 재생 DC 공급 장치로, 작업자와 시험 대상 장치를 모두 보호하는 고도로 통합된 안전 기능을 갖추고 있습니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    400 A

  • Maximum power

    5 kW

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    6 mV

  • Noise and ripple

    30 mVpp

  • Output response time

    0.080 ms

  • Programming accuracy

    6 mV

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    1 ms

  • Input phase voltage

    3 Phase 400/480 VAC

  • Maximum current (nominal)

    800 A

  • Maximum power (nominal)

    5 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

RP7941A NS4 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 5 kW, 400/480 VAC, 회생형
RP7941A NS4 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 5 kW, 400/480 VAC, 회생형

모델:

RP7941A

수량

옵션

1

회생형 전력 시스템, 20V, +/-400A, 5kW, 400/480 VAC | KeysightCare Assured 첫 해 지원 | 키사이트 보증 - 1년 반환.

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

하이라이트

  • 출력 정격: 20 V, ±400 A, 5 kW
  • 전원 공급원 및 회생 전자 부하로서 2사분면 모드로 작동
  • 빠른 출력 속도와 밀리초 미만의 명령 처리 시간으로 처리량 극대화
  • 간편한 병렬 연결을 통해 최대 150kW의 전력 또는 부하 생성
  • 친환경 회생 설계로 냉각 및 전기 비용 절감
  • 컴팩트한 3U 높이 크기로 귀중한 랙 공간 절약
  • 키사이트의 HEV/EV 전력 변환기 테스트 솔루션의 일부

키사이트 RP7941A 회생형 전력 시스템은 사용자와 테스트 대상 디바이스를 모두 보호하는 고도로 통합된 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향, 회생형 DC 전원 공급기입니다. 회생 기능은 일반적으로 소비되는 에너지를 그리드로 깨끗하게 반환하여 에너지 소비 및 냉각 관련 비용을 절감합니다.

또한, 원활한 소스 및 부하 기능을 컴팩트한 3U 높이 패키지에 통합함으로써 에너지뿐만 아니라 공간 및 통합 시간도 절약할 수 있습니다. RP7941A는 가장 빠르고 정확하며 통합된 회생 전력 시스템을 제공합니다.

RP7941A는 키사이트의 HEV/EV 전력 변환기 테스트 솔루션의 일부로, 빠르게 변화하고 고성장하는 HEV/EV 시장의 요구 사항을 충족하기 위해 고전압, 고전력 솔루션을 배포하는 데 필요한 확신을 제공합니다.

RP7900 재생 전력 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.