Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE da Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui as séries DP5700, DP5800 e N6900, enquanto a classe NS4 inclui a série RP5900.
O sistema de alimentação regenerativa RP5924A da Keysight é uma fonte de alimentação CC regenerativa, bidirecional e de saída única, com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto o pessoal quanto o dispositivo em teste.
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3-Phase 200–480 VAC
Maximum current per output
40 A
Maximum power
4000 W
Maximum voltage per output
300 V
Command processing time
≤ 0.1 ms
Measurement accuracy
0.03% + 90 mV
Noise and ripple
600 mVpp
Output response time
≤ 1 ms
Programming accuracy
0.03% + 90 mV
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Sistema de Energia Regenerativa RP5924A da Keysight oferece uma fonte de alimentação CC bidirecional de saída única com recursos de segurança integrados que protegem tanto sua equipe quanto o dispositivo em teste. Seu design regenerativo devolve energia à rede de forma limpa, ajudando a reduzir o consumo de energia e os custos com refrigeração.
O RP5924A combina funcionalidades integradas de fonte e carga em um formato compacto com altura de 1U, ajudando você a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O RP5924A permite que você faça o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.