NS4-Klasse ATE-System-Gleichstromnetzteil, 300 V, 40 A, 4000 W, regenerativ

Das Keysight RP5924A regenerative Stromversorgungssystem ist ein regeneratives DC-Netzteil mit einem Ausgang und bidirektionaler Funktion, das über hochintegrierte Sicherheitsfunktionen verfügt, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3-Phase 200–480 VAC

  • Maximum current per output

    40 A

  • Maximum power

    4000 W

  • Maximum voltage per output

    300 V

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.03% + 90 mV

  • Noise and ripple

    600 mVpp

  • Output response time

    ≤ 1 ms

  • Programming accuracy

    0.03% + 90 mV

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Keysight RP5924A Regenerative Stromversorgungssystem bietet ein bidirektionales DC-Netzteil mit einem Ausgang und integrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Team als auch Ihren Prüfling schützen. Sein regenerativer Aufbau führt Energie sauber ins Netz zurück und hilft Ihnen so, den Energieverbrauch zu senken und die Kühlkosten zu reduzieren.

Das RP5924A vereint nahtlose Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten 1 HE hohen Gehäuse und hilft Ihnen so, Energie zu sparen, den Platzbedarf zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.

Das RP5924A ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Liefert Ausgang bis zu 300 V, ±40 A, 4 kW.
  • Betrieb im Zweiquadrantenmodus als Stromquelle und elektronische Last.
  • Skaliert die Leistung oder Belastbarkeit mit bis zu 16 parallelen Einheiten.
  • Ermöglicht die automatische Bereichswahl am Ausgang für mehr Flexibilität.
  • Erzeugen Sie komplexe Wellenformen mit integrierter Unterstützung für beliebige Wellenformen.
  • Schutz vor Überspannung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur, Spannungsspitzen und Netzfehlern.