Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação Keysight Expert ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série DP5700 e a classe NS4 inclui a série RP5900.
O N6970A foi projetado para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) onde o alto desempenho é fundamental.
Maximum current per output
200 A
Maximum power
2000 W
Maximum voltage per output
9 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
4.2 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
3 ms
Programming accuracy
4.2 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
3 ms
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Pacote de Precisão (Opção 301)
Aprimoramentos de medição (Opção 302)
Aprimoramentos de fonte e velocidade (Opção 303)
Relés (Opções 760 e 761)
Ao projetar sistemas ATE de alto desempenho, há uma arte nas escolhas que você faz quando solicitado a “integrar rapidamente e testar mais rápido dentro do orçamento”. É por isso que as fontes de alimentação CC da série N6900 da Keysight são pequenas, flexíveis e líderes de mercado em velocidade. E com nossa arquitetura VersaPower, você pode ajustar o N6900 para obter o equilíbrio ideal entre cobertura de teste, qualidade e tempo.
Transforme qualquer fonte de alimentação APS não apenas em uma fonte, mas também em uma carga, o que é excelente para aplicações de armazenamento de energia. Adicione operação completa de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A.
Se você tem aplicações ATE que exigem um fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade e com recursos completos, considere as fontes de alimentação da série APS N7900.
Software BenchVue habilitado: faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente suas fontes de alimentação para definir parâmetros e criar rapidamente testes automatizados em seu PC.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.