Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert ATE 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 DP5700 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP5900 시리즈가 포함됩니다.
N6970A는 고성능이 매우 중요한 자동화 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
Maximum current per output
200 A
Maximum power
2000 W
Maximum voltage per output
9 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
4.2 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
3 ms
Programming accuracy
4.2 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
3 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
정확도 패키지(옵션 301)
측정 기능 향상(옵션 302)
소스 및 속도 향상(옵션 303)
릴레이(옵션 760 및 761)
가장 빠르고 다기능적인 N6900으로 테스트 최적화
고성능 ATE 시스템을 설계할 때 “예산 내에서 더 빠르게 통합하고 더 빠르게 테스트”해야 하는 경우 수행할 수 있는 트레이드오프 기술이 있습니다. 이러한 이유로 키사이트의 N6900 시리즈 DC 전원 공급기는 작고 유연하며 시중에서 가장 빠릅니다. 또한 VersaPower 아키텍처를 통해 N6900을 조정하여 최적의 테스트 커버리지, 품질 및 시간 균형을 보장할 수 있습니다.
소스와 부하 모두 전력 스토리지 애플리케이션에 매우 적합한 APS 전원 공급기로 바꾸십시오. N7909A APS 전력 소산 장치가 탑재된 APS 전원 공급기에 전체 2사분면 작동을 추가하십시오.
모든 기능을 갖춘 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE 애플리케이션이 있다면 APS N7900 시리즈 전원 공급기를 고려해 보십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.