Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O N1000A DCA-X é um osciloscópio de largura de banda ampla para medições em sinais de alta velocidade de 50 MBd a mais de 80 GBd ou >100 GHz em até 16 canais.
Applications
DCA-X Mainframe
Maximum memory depth
N/A
Operating System
Windows 10
Supported Filter Range
Up to 130 GHz/195 GBd
Bandwidth options
>100 GHz
Electrical channels
N/A
Optical channels
N/A
Number of channels
Up to 16 electrical and optical channels
Module type
Mainframe
Form factor
Benchtop
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
100 GHz
Bandwidth
>100 GHz
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
2.92 mm
Intrinsic jitter
90 fs rms
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O osciloscópio de largura de banda larga Keysight N1000A DCA-X fornece medições precisas e exatas em projetos digitais de alta velocidade de 50 Mb/s a mais de 80 Gb/s. Configure o mainframe N1000A DCA-X selecionando módulos plug-in para corresponder à largura de banda, filtragem e sensibilidade desejadas.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.