DCA-X Breitband-Oszilloskop-Großrechner

Das N1000A DCA-X ist ein Breitband-Oszilloskop-Großrechner für Messungen an Hochgeschwindigkeitssignalen von 50 MBd bis über 80 GBd oder >100 GHz auf bis zu 16 Kanälen.

Produktbild
  • Applications

    DCA-X Mainframe

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Operating System

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    Up to 130 GHz/195 GBd

  • Bandwidth options

    >100 GHz

  • Electrical channels

    N/A

  • Optical channels

    N/A

  • Number of channels

    Up to 16 electrical and optical channels

  • Module type

    Mainframe

  • Form factor

    Benchtop

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    100 GHz

  • Bandwidth

    >100 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    2.92 mm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.