Solução de otimização da vida útil da bateria de dispositivos IoT

A solução de otimização da vida útil da bateria do dispositivo IoT X8712A vai além da estimativa do tempo de funcionamento da bateria. Ela determina os eventos que estão causando o consumo da carga da bateria.

prod_image
  • Maximum power

    600 W

  • Number of outputs

    4

  • Maximum current per output

    40 A

  • Maximum voltage per output

    60 V

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A bateria, o coração dos dispositivos IoT  

A necessidade de conveniência e portabilidade levou ao desenvolvimento de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) cada vez menores e alimentados por bateria. Isso significa que a vida útil da bateria é mais importante do que nunca. No entanto, medir e gerenciar a vida útil da bateria não tem sido fácil.

O Keysight X8712A é uma solução de otimização da vida útil da bateria de dispositivos IoT que consiste em um analisador de energia CC, módulos de fonte/unidade de medição (SMU) do analisador de consumo de bateria de 20 W ou 80 W, detector de eventos de RF e software dedicado em uma solução integrada.  

  • Estime facilmente a vida útil da bateria.
  • Meça a corrente dinâmica com variação contínua. 
  • Divida o consumo total por subsistemas.
  • Detecte eventos de RF de 100 MHz a 2,9 GHz.
  • Detecte eventos de RF em uma faixa de 40 dB.
  • Obtenha suporte para várias tecnologias de rádio, incluindo Bluetooth®, WLAN, Zigbee, NB-IoT, LoRa e Sigfox.
  • Valide seu dispositivo em modo de operação real com o software de análise de energia baseado em eventos KS833A2A PathWave.