Switch de automação Velocity 4906

Switch de automação de Camada 1 de alta densidade com 288 portas SFP28, compatível com velocidades de até 25 Gb/s, para conectividade em laboratórios de teste e configuração automatizada de ambientes de teste.

prod_image
  • Ports

    288

  • Size

    6RU

  • Interface speed modes

    100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O switch de automação Velocity 4906 oferece comutação transparente e sem bloqueio na Camada 1 em um chassi de 6RU para ambientes de teste de alta densidade de 25G. Ele suporta velocidades de 100 Mb/s e 1, 2,5, 5, 10 e 25 Gb/s, ajudando as equipes a compartilhar equipamentos de laboratório, automatizar mudanças de conexão e reduzir o tempo de configuração dos testes.

  • 288 portas SFP28 para conectividade de alta densidade em laboratórios
  • Suporta fibra monomodo, fibra multimodo, DAC, AOC, AEC, conexões coaxiais e HDMI
  • Velocidade por porta e configuração de mídia para topologias de teste flexíveis
  • Latência e jitter ultrabaixos e determinísticos para preservar a fidelidade do teste
  • Encaminhamento independente de protocolo, sem filas de pacotes nem perda de pacotes causada por congestionamento no switch
  • Interconexão de portas para diagnóstico e monitoramento
  • Replicação de tráfego utilizando conexões “qualquer-para-qualquer” e “um-para-muitos”
  • Arquitetura escalável com suporte a milhares de portas
  • Suporte à CLI e à API REST para controle programático e integração de automação
  • Sistema operacional Linux reforçado e BIOS (UEFI) seguro
  • Fontes de alimentação redundantes e substituíveis em funcionamento, além de ventiladores com fluxo de ar da frente para trás