Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Obtenha Wi-Fi® de alta qualidade por meio de testes abrangentes.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Workflow stage
Development, Regulatory, Interoperability
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Wi-Fi® é fundamental em nossas vidas pessoais e profissionais. A tecnologia está presente em nossas casas, escritórios, hospitais, cafés e voos aéreos. Um Wi-Fi excepcional não é mais um luxo, mas uma necessidade. As redes Wi-Fi de alta qualidade são estáveis e oferecem alta capacidade e desempenho que excedem nossas necessidades de qualidade de experiência (QoE).
Atualmente, a maioria das redes Wi-Fi só se qualifica para cobertura, com testes básicos de elementos e interoperabilidade. No entanto, a avaliação dessas redes concentra-se principalmente na cobertura, com testes mínimos de elementos e interoperabilidade. Essa estratégia de teste inadequada deixa as empresas vulneráveis a falhas nas aplicações comerciais em cenários reais. Os testes pós-implantação são insuficientes devido aos seus altos custos e ao potencial de feedback negativo.
O conjunto de ferramentas de teste de carga de ponto de acesso WLAN S8715A da Keysight ajuda a fornecer redes Wi-Fi robustas por meio de uma abordagem de teste abrangente. Esse conjunto de ferramentas oferece benchmarking Wi-Fi independente e poderoso, ecossistemas do mundo real, testes funcionais, de absorção e de estabilidade para redes locais sem fio (WLANs). Esse processo ocorre em um ambiente controlado, repetível, automatizável e facilmente configurável, que oferece ampla visibilidade e depuração dos resultados.
Empresas, operadoras, fabricantes de equipamentos de rede (NEMs) e fabricantes de chipsets têm funções de teste para garantir entrega e operação de nível internacional. Os benefícios comerciais do uso do conjunto de ferramentas de teste de carga de ponto de acesso WLAN S8715A incluem tempo de comercialização mais rápido para produtos, redes robustas e resolução proativa de problemas.
Principais características:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.