Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Elimine os ciclos de projeto criando modelos de dispositivos de energia do mundo real, resultando em simulações nas quais você pode confiar.
Resolução Mínima de Medição de Corrente
10 fA
Number of channels
7
Maximum output voltage
3000 V
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O mercado de veículos híbridos-elétricos e elétricos (HEV/EV) está crescendo rapidamente. O aumento da eletrificação dos veículos no mercado automotivo traz novos desafios em termos de design e fabricação. Muitos fabricantes de HEV e EV estão migrando seus projetos de conversão de energia para dispositivos de banda larga (WBG), como carboneto de silício e nitreto de gálio, para obter maior eficiência (alcance estendido) e maior potência em pacotes menores, mais leves e mais frios. No entanto, há preocupações significativas em garantir que esses novos projetos sejam confiáveis e seguros.
A Keysight está estabelecendo parcerias com líderes do setor no mercado de conversão de energia para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV), a fim de auxiliá-los na transição suave para o uso de dispositivos WBG em seus projetos. Como resultado dessas parcerias, a Keysight desenvolveu um conjunto de ferramentas de simulação de circuitos de potência de última geração que permite aos projetistas de dispositivos WBG criar facilmente modelos que antes eram impossíveis de se obter. O conjunto de testes, que consiste em hardware de traçado de curvas, parâmetros S e testador de pulso duplo, realiza medições em dispositivos WBG e utiliza software avançado para construir modelos de simulação sofisticados que são exclusivos da Keysight. Esses modelos de simulação podem ser usados no software Advanced Design System da Keysight para simular e analisar os efeitos que os componentes de alta frequência têm sobre a confiabilidade e a interferência eletromagnética do projeto. Alterações no projeto podem ser feitas antes do primeiro protótipo, economizando tempo e custos ao eliminar ciclos de projeto desnecessários.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.