Octobox Stack-Mid

A plataforma de testes automatizada Keysight Octobox Stack-Mid oferece testes de Wi-Fi e 5G em múltiplos locais, com capacidade ampliada de STA e MU-MIMO OTA, em uma câmara anecóica empilhável.

prod_image
  • Frequency

    2.4 GHz|5 GHz|6 GHz

  • Wireless standard

    802.11b/g/a/n/ac/ax/be

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Stack-Mid é a plataforma de testes automatizada de nível médio da Octobox — uma câmara anecóica empilhável com emuladores integrados, antenas e atenuadores de radiofrequência (RF) programáveis para testes repetíveis de dispositivos Wi-Fi e 5G em escala ampliada.

  • Isola os dispositivos em teste (DUT) de interferências externas para garantir medições repetíveis de taxa de transferência e desempenho
  • Suporta os padrões Wi-Fi 802.11b/g/a/n/ac/ax/be — incluindo o Wi-Fi 7 e a banda de 6 GHz — com o instrumento de teste Pal-7
  • Placa giratória integrada, emulador de trajetórias múltiplas, gerador de interferência e antenas internas
  • Vários pontos de teste simultâneos em relação ao DUT — até 2 (configuração AP-7), 4 (Mesh) ou 1 + 2 (STA-7)
  • Testes OTA (Over-the-Air) de MU-MIMO (Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output) — até 2 STAs (configuração AP-7) e MU-MIMO 4x4 OTA (STA-7)
  • Largura de banda máxima de banda dupla (configurações AP-7 e STA-7); largura de banda de banda tripla (STA-7); largura de banda de banda quádrupla (Mesh)
  • Sondas synchroSniffer para captura sincronizada de pacotes — 4 (configuração AP-7), 16 (Mesh) ou 24 (STA-7)
  • Testes de acesso múltiplo por divisão ortogonal de frequência (OFDMA) com até 16 STAs (configurações Mesh e STA-7)
  • Servidor de automação com interface de usuário (UI) baseada em navegador, interface de programação de aplicativos (API) REST, MongoDB, Express, React e Node.js
  • Disponível em três opções de configuração: Stack-AP-7-Mid (teste de pontos de acesso, 8 parceiros de ponto de acesso, MIMO de usuário único [SU-MIMO] de 320 MHz OTA), Stack-Mesh-Mid (teste de rede em malha, 3 nós, 16 STAs reais) e Stack-STA-7-Mid (teste de estações, 2 parceiros de ponto de acesso, 24 parceiros STA reais)
  • Rendimento em quatro bandas, direcionamento de banda, direcionamento de ponto de acesso (AP), roaming, emulação de canais no mesmo canal e em canais adjacentes, e reprodução de captura de movimento do Tracker na configuração Mesh
  • A emulação de roaming, de canais no mesmo canal e de canais adjacentes, bem como a reprodução do Tracker, também estão disponíveis na configuração do STA-7
  • Testes de taxa versus alcance (RvR), RvRvO, RvOvR e RvRwR em todas as configurações
  • Testes de seleção dinâmica de frequência (DFS) com o iGen opcional; testes de multipath com o emulador de multipath (MPE) opcional

Pacotes de software (vendidos separadamente):

  • Tracker — reproduz capturas de movimento gravadas em ambientes reais para cenários de movimentação, direção e balanceamento de carga em malha
  • Pacote de automação TR-398 — executa os casos de teste TR-398 do Broadband Forum para a avaliação comparativa do desempenho de pontos de acesso
  • Pacote de automação RFC 2544 — executa os testes de benchmark RFC 2544 da Internet Engineering Task Force (IETF) para medir a taxa de transferência, a latência, a taxa de perda de quadros e a presença de quadros consecutivos
  • Pacote de automação de malha — avalia o desempenho da rede em malha por meio de testes de caixa preta com ambientes domésticos simulados do mundo real