Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os instrumentos ópticos de polarização e dispersão da classe XP6 da Keysight incluem a série N7780C.
O N7788C combina um polarímetro e um controlador de polarização para uso flexível em laboratório e medição rápida de DGD/PMD e PDL espectral de componentes ópticos e fibras usando um algoritmo de varredura única com um laser sintonizável Keysight.
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarimeter
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O analisador de componentes ópticos N7788C oferece funções de controle e análise de polarização em um único instrumento para uso flexível em laboratório. O N7788C é usado especialmente em combinação com um laser sintonizável para medir como um componente óptico altera o SOP de um sinal. Essa medição usa o método exclusivo de varredura única dependente da polarização para determinar os parâmetros de dispersão do modo de polarização (PMD) ou atraso de grupo diferencial (DGD) e perda dependente da polarização (PDL), com base em uma generalização do método padronizado de análise eigen da matriz de Jones (JME).
Para essas medições espectrais de perda e dispersão dependentes da polarização, o N7788C é combinado com um laser sintonizável e um novo mecanismo de software N7700. O mecanismo LS, parte do Photonic Application Suite, agora suporta essas medições de DGD e PMD dependentes do comprimento de onda. Este modo pode ser licenciado com o N7700103C PMD.
Os parâmetros fornecidos por esta medição incluem:
As funções gerais do polarímetro e de controle de polarização do N7788C são suportadas pela interface de usuário integrada.
O instrumento apresenta um formato compacto, com apenas uma unidade de rack de altura, e possui interfaces LAN e USB.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.