Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
A nova fonte laser sintonizável por passos da linha básica N7779C é ideal para testes econômicos de dispositivos ópticos de banda larga. Ela também pode servir como um oscilador local sintonizável altamente estável para testes de receptores ou experimentos de transmissão.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Stepped
Maximum power
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A nova fonte laser sintonizável da linha básica N7779C, assim como os outros novos modelos N777xC, pode passar rapidamente para comprimentos de onda discretos com uma resolução de 0,1 pm e uma repetibilidade típica de comprimento de onda de ±3 pm, tornando-a ideal para testes econômicos de dispositivos ópticos de banda larga. Com tempos de configuração de comprimento de onda de 300 ms, é possível realizar varreduras rápidas em etapas. Assim como os outros lasers da família N777xC, ela oferece mais de +12 dBm de potência de saída de pico com baixos níveis de emissão espontânea. Com estabilidade de potência de ±0,01 dB ao longo de uma hora, ela também pode servir como um oscilador local estático com uma ampla faixa de sintonia para testes de receptores ou experimentos de transmissão.
Todos os lasers sintonizáveis N777xC são baseados em um design comum de cavidade e módulo laser e compartilham uma largura de linha estreita, excelente estabilidade a longo prazo e baixo nível de emissão espontânea. Eles são compatíveis com o software dos lasers 8160xA e 81600B, os padrões da indústria há mais de uma década, mas ocupam 1 unidade de altura a menos no rack. A interface de usuário remota no instrumento é acessível com apenas um navegador da web, seja via LAN ou via conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional fornece acesso local ao operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.