Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições precisas e confiáveis de potência óptica multicanal
Medidor óptico de potência multiportas com 2 ou 4 canais, saídas analógicas para feedback linear ou logarítmico e opção de ampliar a faixa de comprimento de onda até 800 nm. Oferece comutação rápida da faixa de potência e medição e leitura simultâneas ininterruptas.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Com o novo N7742C, a Keysight amplia a funcionalidade da popular família de medidores de potência óptica N774-C. O novo instrumento oferece modelos para uma faixa de comprimento de onda mais ampla, feedback analógico e granularidade mais precisa da contagem de portas, mantendo a velocidade e o desempenho de registro dos consagrados N7744C e N7745C.
Faixa de comprimento de onda estendida opcional
Além da faixa de comprimento de onda operacional padrão de 1250 nm a 1650 nm (opções #200, #400), ela pode ser estendida até 800 nm com as opções #210 e #410.
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
O medidor de potência óptica N7742C fornece uma saída de tensão analógica que pode ser usada como feedback para aplicações de alinhamento automatizado. A tensão na porta de saída analógica de cada canal é configurável para ser linearmente ou logaritmicamente proporcional ao nível de potência óptica. O novo modo logarítmico é muito útil para rastrear o nível do sinal em uma ampla faixa dinâmica, como durante o ajuste da sonda.
Duas e quatro portas com receptáculos de conectores substituíveis pelo usuário
O N7742C está disponível com dois (opção #200, #210) ou quatro canais de sensor de potência (opção #400, #410). O estilo do conector pode ser configurado individualmente para cada porta, escolhendo entre as interfaces de conector N7742FI (FC), N7742KI (SC), N7742LI (LC) e N7742VI (ST).
GUI disponível via LAN ou USB, sem necessidade de instalação de software
A interface gráfica do usuário é aberta após acessar o instrumento a partir do seu navegador da web. Se não houver conexão LAN disponível, basta conectar o instrumento via USB a um PC. O instrumento aparece como uma nova unidade com um atalho. Um clique nesse atalho permite que qualquer navegador moderno abra uma conexão com o instrumento: a interface gráfica do usuário é exibida. É simples assim!
Aquisição de dados de medição em alta velocidade para medições de comprimento de onda varrido e transientes
Membros de uma família em crescimento
O N7742C se beneficia do conceito de disparo comum em toda a família N77-C e de uma interface de usuário moderna e acessível por navegador, que facilita a configuração da funcionalidade do instrumento. A aquisição de dados de medição em alta velocidade, interfaces de dados mais rápidas, o uso de RAM de porta dupla para medição e leitura simultâneas ininterruptas e a rápida comutação da faixa de potência ajudam a evitar atrasos desnecessários no processo de medição, bem como no pós-processamento.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.