Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O analisador de forma de onda de precisão N1060A, com largura de banda superior a 90 GHz e jitter residual tão baixo quanto 45 fs, é um módulo de analisador de comunicações digitais (DCA) compatível com o mainframe N1000A DCA-X.
Aplicações
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
Sistema operacional
Windows 10
Profundidade de memória máxima
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
Opções de largura de band
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
Tipo do módulo
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
Largura de banda
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Taxa de amostragem máxima
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O analisador de forma de onda de precisão N1060A da Keysight é um módulo analisador de comunicação digital (DCA) compatível com o mainframe N1000A da Keysight. Como todos os módulos DCA da Keysight, o N1060A oferece uma ampla variedade de configurações e opções de desempenho para alterar a largura de banda, os canais e os recursos de sua solução de osciloscópio.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.