Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O gerador de sinais vetoriais PXIe (PXI VSG) M9381A da Keysight oferece cobertura de frequência de 1 MHz a 6 GHz. É composto por quatro módulos PXIe individuais.
Modo gerador de banda base
Waveform Playback
Memória de reprodução de forma de onda
1024 MSa
Frequência
6 GHz
Harmônicos @ 1 GHz
-34 dBc
Não harmônicos @1 GHz
-70 dBc
Potencia de saída @1 GHz
19 dBm
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Opções de frequência
3 GHz, 6 GHz
Nível de desempenho
◆◆◆◇◇◇
Modo de repouso
Step
Opções de largura de band
40 MHz, 100 MHz, 160 MHz
Form factor
Modular
Type
Vector
Frequência máxima
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
160 MHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)
-122 dBc/Hz
Maximum bandwidth
160 MHz
Frequency switching speed
10 µs
Number of outputs
1
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O gerador de sinais vetoriais PXIe M9381A (PXI VSG) é um instrumento modular compacto que oferece cobertura de frequência de 1 MHz a 6 GHz e funciona perfeitamente com o analisador de sinais vetoriais PXIe M9391A (PXI VSA). O PXI VSG reduz o tempo de teste com comutação rápida de amplitude e frequência e modo de lista versátil otimizado para testes de fabricação.
Otimizado para validação de projetos de dispositivos RF e ambientes de teste de fabricação, o M9381A PXI VSG oferece uma combinação de velocidade, desempenho e capacidade multicanal. Construído em uma plataforma modular flexível e escalável, o M9381A PXI VSG é a maneira de baixo risco para gerenciar mudanças e estar pronto para o futuro — hoje.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.