Fonte de onda contínua (CW) PXIe

Fonte CW precisa, compacta e de alta potência, projetada para interfaces de dados rápidas e sistemas de teste automatizados de alta velocidade.

prod_image
  • Modo gerador de banda base

    N/A

  • Memória de reprodução de forma de onda

    N/A

  • Frequência

    6 GHz

  • Harmônicos @ 1 GHz

    -29 dBc

  • Não harmônicos @1 GHz

    -70 dBc

  • Potencia de saída @1 GHz

    19 dBm

  • Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Opções de frequência

    3 GHz, 6 GHz

  • Nível de desempenho

    ◆◆◆◇◇◇

  • Modo de repouso

    N/A

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Analog

  • Frequência máxima

    6 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Ruído de fase @1 GHz (10 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    0

  • Frequency switching speed

    5000 µs

  • Number of outputs

    1

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

M9380A Fonte de onda contínua (CW) PXIe
M9380A Fonte de onda contínua (CW) PXIe

Modelo:

M9380A

Quantidade

Opções

1

Conjunto de teste de fonte CW PXIe: 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz | Garantia da Keysight - 1 ano.

1

Saída de fonte M9310A PXIe

1

Sintetizador PXIe M9301A

1

Referência de frequência M9300A PXIe

1

Faixa de frequência, 1 MHz a 6 GHz

1

Alta potência de saída

1

Referência de frequência PXIe: 10 MHz e 100 MHz

Destaques

Alta potência de saída em uma fonte CW PXIe compacta

A fonte de onda contínua (CW) PXIe M9380A oferece cobertura de frequência de 1 MHz a 3 ou 6 GHz. Com alta potência de saída e controle preciso de amplitude, é uma fonte analógica compacta e econômica, ideal para substituição de LO, injeção de interferência e teste de componentes sem fio.

  • Economize espaço com um gerador de sinal analógico compacto e modular
  • Obtenha a qualidade e o desempenho da Keysight para substituição de oscilador local (LO), interferência e teste de componentes
  • Reduza o tempo de inicialização com a instalação de software em uma única etapa
  • Minimize a necessidade de amplificação externa com potência de saída de +18 dBm em toda a faixa de frequência
  • Reduza o tempo de teste com fácil integração ao seu sistema de teste automatizado de alta velocidade.
  • Atualize facilmente com chaves de licença