Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O analisador de modulação óptica modular M8292A conecta-se à saída óptica de um transmissor coerente em teste ou à saída óptica de um módulo ACO em teste.
Frequency range
1 MHz to 40 GHz
Wavelength range
1527.6 nm to 1570.01 nm
Error Vector Magnitude Noise Floor
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset, < 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
40 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Optical Modulation Analyzer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Otimizado para a classe de velocidade 400G, o analisador de modulação óptica M8292A oferece um instrumento de teste compacto, sem painel frontal e montável em rack que se conecta à saída óptica de transmissores coerentes. Ele aproveita o conjunto completo de recursos do analisador de sinal vetorial e do software analisador de modulação óptica da Keysight, garantindo uma experiência positiva ao cliente para a análise de sinais de dados modulados complexos.
Dispositivos ópticos coerentes, como moduladores IQ de polarização dupla e receptores coerentes intradyne, precisam ser testados em seus diferentes estágios de desenvolvimento, bem como qualificados pelos integradores de sistemas. O software de teste de dispositivos ópticos coerentes, disponível opcionalmente, oferece uma solução completa para a caracterização desses dispositivos, integrando um módulo analisador de modulação óptica M8292A, um módulo digitalizador de alta velocidade de 4 canais M8296A e um módulo gerador de forma de onda arbitrária de alta velocidade M8196A.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.