Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Compact Antenna Test Range (CATR) foi otimizada para fornecer as medições over-the-air mais precisas para testes de ondas milimétricas 5G NR.
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A Gama de Testes de Antenas Compactas (CATR) F9650A da Keysight foi otimizada para fornecer as medições over-the-air mais precisas para testes de ondas milimétricas 5G NR. A F9650A integra-se com as Soluções de Emulação de Rede da Keysight para verificação de projeto de RF, conformidade de RF, gerenciamento de recursos de rádio (RRM, um ângulo de chegada, AoA), demodulação de RF e teste de aceitação de portadora de RF. Aplicações de medição de antenas e sem sinalização são suportadas por meio da integração com os analisadores de espectro, fontes de sinal, analisadores de rede e sistemas transceptores de ondas milimétricas da Keysight.
A arquitetura da plataforma F9650A permite que o cliente configure a câmara de acordo com suas necessidades, com uma ampla gama de opções e atualizações disponíveis. Escolha conjuntos de alimentação de sonda em banda (24-42 GHz) ou espúria (6-110 GHz), adicione antenas de ligação FR1 e FR2 e uma variedade de kits de calibração. Adicione condições de temperatura extrema (ETC) para testes de conformidade 3GPP e P&D de dispositivos/UE. O F9650A também oferece uma variedade de tamanhos de zona silenciosa (30 cm ou 45 cm) e posicionadores de dispositivo em teste (DUT) para acomodar uma gama mais ampla de UEs.
O software da câmara oferece controle operacional abrangente do posicionador da câmara, com suporte para sistemas de coordenadas e grades de medição, armazenamento/recuperação de dados de calibração da câmara e funções de plotagem 2D/3D. Os plug-ins da Keysight Test Automation Platform (TAP) simplificam a tarefa de integrar analisadores de sinal e de rede.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.