Câmara de teste miniatura montável em rack

Testes de protocolo e funcionais em uma caixa blindada nas faixas de frequência abaixo de 6 GHz e de ondas milimétricas

prod_image
  • Frequency range

    22 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    N/A

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

  • Range length

    0.37 m

  • Maximum DUT weight

    5 kg

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Testes versáteis para as bandas FR1 e FR2

A câmara de teste Keysight F9640A, montável em mini rack, é uma câmara anecóica blindada. É adequada para testes de protocolo, funcionais e de taxa de transferência das bandas da faixa de frequência 1 (FR1) no modo conduzido e da faixa de frequência 2 (FR2) no modo irradiado.

  • O FR2 suporta múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO) 2x2 em um ângulo de chegada.
  • O modo conduzido FR1 suporta MIMO 4x4.

Para o modo irradiado FR2, o teto da câmara teria uma antena de 22 a 50 GHz e uma antena de polarização dupla de 600 a 8000 MHz, com espaço para rotação de polarização para maximizar a descorrelação do sinal.

Existe uma opção para montar ordenadamente todos os componentes do sistema em um rack.