Sonda de corrente passiva​

A sonda de corrente passiva DS1201A mede o consumo de energia de dispositivos embarcados, como dispositivos de sistema em chip (SoC) e FPGAs, durante a análise de canal lateral.

prod_image
  • Bandwidth

    1 MHz - 1 GHz

  • Maximum rms Current

    90 mA AC

  • Technology

    Device security

  • Connector type

    SMA

  • Product type

    Passive current probe

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A medição do consumo de energia da tecnologia embarcada para realizar análises de canal lateral apresenta desafios específicos para a configuração da medição. As linhas de alimentação em dispositivos embarcados geralmente apresentam mais ruído, os sinais viajam a uma velocidade maior e os formatos são altamente variáveis em comparação, por exemplo, com os cartões inteligentes. Enfrente o desafio de realizar análises de canal lateral em dispositivos embarcados, como dispositivos de sistema em chip (SoC) e matrizes de portas programáveis em campo (FPGA), com nossa sonda de corrente passiva DS1201A.

  • Largura de banda da sonda: 1 MHz a 1 GHz
  • Probe impedance 60 m + 10 H for f < 200 kHz
  • Sensibilidade da sonda com e 25 mV/mA sem amplificador (na impedância de 50)
  • Saída de sinal com impedância de 50
  • Sonda de corrente Tektronix CT1 integrada
  • Faixa de frequência: 0,1–2.500 MHz
  • Ganho a 500 MHz: 25 dB
  • Figura de ruído a 500 MHz: 2,4 dB
  • Alimentação CC: 12 volts
  • Conector SMA