Analisador de forma de onda de corrente de dispositivo classe CX3, 1 GSa/s, 14/16 bits

O CX3324A é um mainframe de 4 canais com resolução de até 16 bits de largura. A profundidade da memória e a largura de banda podem ser atualizadas para até 256 MSa/s e 200 MHz, respectivamente.

prod_image
  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    1 GSa/s

  • ADC resolution options

    14 or 16 bits

  • Maximum Memory

    256 Mpts/ch

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

CX3324A Analisador de forma de onda de corrente de dispositivo classe CX3, 14/16 bits
CX3324A Analisador de forma de onda de corrente de dispositivo classe CX3, 14/16 bits

Modelo:

CX3324A

Quantidade

Opções

1

Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo, 1 GSa/s, 14/16 bits, 4 canais | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Cabo de alimentação - Estados Unidos e Canadá - 120 V | Garantia de devolução à Keysight - 1 ano.

1

Largura de banda - 200 MHz

1

Memória - 256 Mpts/canal

Destaques

Recursos do mainframe

  • 4 canais analógicos para sensores de corrente e diferenciais e adaptadores de interface de sonda passiva
  • Opções de largura de banda: 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz
  • Opções de profundidade de memória: 4 Mpts/canal, 16 Mpts/canal, 64 Mpts/canal, 256 Mpts/canal
  • Tela multitoque capacitiva WXGA de 14,1 polegadas

Capacidades de medição

  • Faixa dinâmica de 14 ou 16 bits
  • Otimizado para adquirir a saída do sensor de corrente de baixo ruído
  • Aquisição de 1 GSa/s e largura de banda máxima de 200 MHz
  • Tipos de gatilhos e funções matemáticas familiares disponíveis

Sensores e adaptadores de corrente e diferenciais disponíveis (produtos acessórios opcionais)

  • Sensores de corrente: CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A
  • Sensores diferenciais: CX1105A
  • Adaptadores: CX1151A
  • Canal digital: CX1152A (apenas para CX3324)

Capacidades de análise

  • Zoom “em qualquer lugar” para análise aprofundada da forma de onda
  • Perfilador automático de potência e corrente
  • Análise estatística: histograma, CCDF
  • Análise de espectro (FFT)

O CX3324A é um modelo de 4 canais para engenheiros e pesquisadores que precisam de mais de dois canais para medições de forma de onda de corrente. O uso de uma interface de sonda passiva (CX1151A) com um sensor de corrente (CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A) ou sensor diferencial (CX1105A) permite medições de potência. As opções de largura de banda (50 MHz, 100 MHz e 200 MHz) e as opções de profundidade de memória (4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts e 256 Mpts) estão disponíveis. Atualizações para as opções de largura de banda e profundidade de memória também estão disponíveis para usuários do CX3300 que precisam de mais desempenho. O canal digital de 8 canais (CX1152A) pode ser usado com este modelo de 4 canais para que você tenha mais flexibilidade para acionamento.

Para obter mais informações sobre o analisador de forma de onda, visite Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo.