Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O BT2155A controla o analisador BT2152A para medir, exibir e registrar com precisão a corrente de autodescarga das células de íon-lítio em minutos ou horas, em vez de semanas ou meses com medições em circuito aberto.
Maximum power
N/A
Form factor
Software
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O software de análise de autodescarga Keysight BT2155A, que controla o analisador de autodescarga BT2152A ou BT2152B, mede e registra a corrente de autodescarga e a tensão das células de íon-lítio. O software configura as definições do canal do analisador, tais como correspondência inicial de tensão e corrente, limites do canal (OVP, OCP, UVP), intervalos de medição e duração do teste.
A combinação do BT2155A e do BT2152A ou BT2152B proporciona uma redução revolucionária no tempo necessário para medir a corrente de autodescarga da célula. Para células menores, como as cilíndricas 18650 ou 21700, os testes indicam que é possível determinar rapidamente a corrente de autodescarga estável em apenas 1 hora ou menos, dependendo das características da célula. Para células tipo bolsa de maior capacidade (por exemplo, 10-60 Ah), isso pode levar apenas 1-2 horas ou menos.
Essa é uma melhoria significativa em comparação com a espera de dias ou semanas até que a tensão de circuito aberto (OCV) da célula mude o suficiente para determinar a qualidade da célula. Isso pode proporcionar uma grande redução no estoque de produtos em processo e no espaço necessário para armazenamento das células. Além disso, pode diminuir significativamente o tempo do ciclo de teste e melhorar o tempo de lançamento no mercado.
O analisador de autodescarga e o software medem rapidamente a corrente de autodescarga utilizando um método de medição potenciostática com as características necessárias para realizar com precisão a medição de corrente contínua. O software de análise de autodescarga BT2155A controla um analisador de autodescarga BT2152A ou BT2152B (até 32 canais) e também mede a temperatura em um grupo de até 32 células.
Principais características e especificações
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.