Modelo:
86122C
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores de comprimento de onda da classe XP2 da Keysight incluem a série 86120.
O novo medidor de múltiplos comprimentos de onda 86122C da Keysight é ideal para desenvolver, fabricar e verificar com eficiência lasers transmissores sintonizáveis e subsistemas ópticos para aplicações de alta velocidade atuais e futuras.
Wavelength range
1270 nm to 1650 nm
Best power accuracy
± 0.5 dB
Measurement cycle time
0.3 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
86122C
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Medidor de múltiplos comprimentos de onda | Voltar à Keysight Garantia - 5 anos.
1
Comprimentos de onda de 1270 nm a 1650 nm, +/-0,2 ppm
1
Interface de contato direto - PC (sem ângulo)
1
Certificado de calibração comercial com dados de teste
Com uma precisão absoluta de comprimento de onda de ±0,2 ppm e precisão diferencial de ±0,15 ppm, o novo medidor de comprimento de onda múltiplo Keysight 86122C pertence à classe superior dos medidores de comprimento de onda disponíveis para testes de comunicação óptica. Sua faixa de comprimento de onda de 1270 a 1650 nm cobre todos os sistemas de transmissão de fibra até a residência, metropolitanos e de longa distância. O instrumento pode medir os espectros de até 1.000 linhas de laser de uma só vez, o que é mais do que suficiente para sistemas multiplexados por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) totalmente preenchidos.
O novo 86122C é uma versão atualizada dos comprovados 86122A e 86122B. O produto é usado para desenvolver, fabricar e verificar com eficiência lasers transmissores sintonizáveis e subsistemas ópticos para aplicações de alta velocidade atuais e futuras. Por sua confiabilidade e durabilidade, essa família de produtos é igualmente popular nas fábricas e nas bancadas dos engenheiros, e é robusta o suficiente para ser instalada em navios. Os dados estatísticos de uma grande parte dos medidores de comprimento de onda instalados na indústria nos permitem ajustar continuamente nossos instrumentos para reduzir o custo de propriedade e prolongar o uso, especialmente em testes operados 24 horas por dia, 7 dias por semana: estendemos o período de recalibração recomendado do 86122C para dois anos e dobramos a vida útil esperada do laser de referência integrado. O novo medidor de comprimento de onda múltiplo vem com uma garantia de cinco anos que cobre não apenas o laser de referência, mas todas as peças optomecânicas e eletrônicas. Para garantir suporte contínuo, o 86122C é baseado no Windows ® 7. As portas USB acessíveis nos painéis frontal e traseiro acomodam pen drives para troca de dados, mouse e teclado para uma operação confortável.
Nova opção de atualização rápida para o medidor de múltiplos comprimentos de onda 86122C
Nosso modelo principal, o Keysight 86122C, agora está disponível com uma taxa de atualização mais rápida. A nova opção 86122C-110 acelera a taxa de atualização de 2 por segundo para 3 por segundo. O tempo do ciclo de medição é reduzido de 0,5 segundos para 0,3 segundos. Por motivos de compatibilidade, a taxa de atualização anterior ainda está disponível na opção 86122C-100.
Este produto utiliza o Foxit Readerpara Windows.
Para obter mais informações sobre medidores de comprimento de onda, visite Medidores de comprimento de onda da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.