Gerador de pulsos classe PW1, canal duplo

O novo gerador de padrões de pulsos 81134A define o padrão para aplicações de alta velocidade que exigem múltiplos canais de saída ou sinalização multinível.

prod_image
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    2

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Desempenho incomparável em tempo de transição 

O novo Keysight 81134A define o padrão para aplicações de alta velocidade que exigem múltiplos canais de saída ou sinalização multinível. Quando os requisitos de tempo e desempenho são críticos, os tempos de subida rápidos e o baixo jitter intrínseco do 81134A permitem a caracterização precisa e aprofundada de dispositivos como receptores ou backplanes. 

  • Distorção dos sinais de relógio e de dados
  • Interface gráfica do usuário que fornece acesso rápido a todos os parâmetros relevantes
  • Tempos de transição rápidos
  • PRBS baseado em hardware e geração de padrões baseada em memória