Webinar
October 4, 2023
Data
10:00AM - 12:30 PM PT
Hora
2 horas
Duração
Virtual
Localização
Este webinar abordará, a partir da prática da engenharia, uma análise sistemática dos princípios do teste de duplo pulso, da implantação do sistema de teste,fontes de erro e métodos de verificação cruzada entre diferentes esquemas de teste, ajudando você a compreender profundamente as diferenças entre os resultados dos testes e suas causas fundamentais. Ao mesmo tempo, partiremos da cadeia completa “material — processo de fabricação de wafers — encapsulamento — teste — validação de aplicação” para discutir como estabelecer um conjunto de métodos de teste com reprodutibilidade e comparabilidade, reduzindo os custos de P&D e acelerando a transição dos componentes de potência do laboratório para a aplicação prática.
Ao longo do curso, utilizaremos “métodos de teste essenciais” para levá-lo a uma análise aprofundada:
✅ Por que o DPT se tornou um método importante para o teste das características dinâmicas de componentes de potência?
✅ Como medir com precisão parâmetros-chave como Eon, Eoff, dv/dt e outros?
✅ De onde vêm os erros de teste? Como evitar que “os resultados medidos não reflitam as características reais do componente”?
✅ Como realizar a validação cruzada entre diferentes esquemas de teste para identificar o método de teste adequado?
Engenheiros de pesquisa e desenvolvimento, testes e aplicações nas áreas de semicondutores de potência SiC/GaN, módulos de potência, eletrônica de potência, fontes de alimentação, veículos elétricos (EV)/carregamento, sistemas de armazenamento de energia (ESS), bem como nas áreas relacionadas de testes e validação.
O que você está procurando?