Webinario

雙脈衝黃金測試法

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

Este seminario web partirá de la práctica de la ingeniería para analizar de forma sistemática los principios de las pruebas de doble pulso, la configuración de los sistemas de prueba,las fuentes de error y los métodos de verificación cruzada de los distintos planes de ensayo, con el fin de ayudarle a comprender en profundidad las diferencias entre los distintos resultados de los ensayos y sus causas fundamentales. Al mismo tiempo, partiendo de la cadena completa «materiales — proceso de fabricación de obleas — encapsulado — inspección — verificación de aplicaciones», analizaremos cómo establecer un conjunto de métodos de ensayo que garanticen la reproducibilidad y la comparabilidad, con el fin de reducir los costes de I+D y acelerar la transición de los componentes de potencia del laboratorio a la aplicación práctica.

En este curso, utilizaremos «métodos de evaluación clave» para ofrecerte un análisis en profundidad de:

✅ ¿Por qué el DPT se ha convertido en un método importante para probar las características dinámicas de los componentes de potencia?

✅ ¿Cómo se miden con precisión parámetros clave como Eon, Eoff, dv/dt, etc.?

✅ ¿De dónde provienen los errores de medición? ¿Cómo se puede evitar que «los resultados obtenidos no reflejen las características reales del componente»?

✅ ¿Cómo se pueden contrastar los distintos planes de pruebas para determinar cuál es el método de prueba más adecuado?

¿Quién debe asistir a este acto?


Ingenieros de I+D, pruebas y aplicaciones en los ámbitos de los semiconductores de potencia de SiC/GaN, módulos de potencia, electrónica de potencia, fuentes de alimentación, vehículos eléctricos (VE) y recarga, sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como en los ámbitos relacionados con las pruebas y la validación.

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora