Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores LCR de bancada da classe ZA2 da Keysight incluem a série E4980B.
Os medidores LCR de bancada da classe ZA2 da Keysight incluem a série E4980B, que vai muito além dos testes básicos de impedância. Eles fornecem medições altamente precisas e confiáveis de componentes passivos, suportando faixas de frequência de até 3 GHz. Nossos medidores LCR de bancada medem com precisão um amplo conjunto de parâmetros elétricos — incluindo resistência, capacitância, indutância e impedância — sob uma ampla variedade de condições de teste, como frequências variáveis, níveis de sinal e tensões de polarização. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Medições altamente precisas e repetíveis, com precisão básica de apenas 0,05%, garantem uma caracterização confiável dos componentes passivos.
Inclui métodos robustos de compensação aberta, curta e de carga para minimizar erros de medição causados por dispositivos de teste, efeitos de cabos e impedâncias parasitas.
Permite o controle preciso da tensão e corrente do sinal para se adequar às condições operacionais do seu DUT (Dispositivo em Teste) para avaliar componentes não lineares ou sensíveis.
Possui interfaces LAN, USB e GPIB padrão para controle remoto e integração perfeita em sistemas de teste automatizados, tornando-o ideal para linhas de produção de alto rendimento.
Maximum frequency
1 MHz até 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material, Capacitors
Type
Benchtop
E4981B
O medidor de capacitância E4981B oferece alta velocidade com medições confiáveis de capacitância para testes de capacitores cerâmicos nas linhas de produção.
O medidor de capacitância E4981B da Keysight Technologies, Inc. oferece o melhor desempenho para testes de fabricação de capacitores cerâmicos. Com velocidade de medição rápida e precisão excepcional, o E4981B é o novo padrão do setor.
Tempo de medição
Precisão básica
Mais recursos
Uma solução completa que substitui os modelos 4268A, 4288A e E4981A
O medidor de capacitância E4981B oferece alta velocidade com medições confiáveis para testes de capacitores cerâmicos nas linhas de produção. O E4981B realiza medições precisas de capacitância, desde valores pequenos até grandes. O medidor de capacitância E4981B contribui para melhorias na produtividade dos testes, ao mesmo tempo em que atinge excelente qualidade de componentes para testes de capacitores cerâmicos.
E4980B
O medidor LCR de precisão E4980B da Keysight oferece a melhor combinação de precisão, velocidade e versatilidade para uma ampla gama de medições de componentes.
O medidor LCR de precisão Keysight E4980B combina precisão, velocidade e versatilidade para uma ampla gama de medições de componentes. O E4980B é uma ferramenta essencial para testes gerais de P&D e fabricação de componentes e materiais, oferecendo velocidade de medição rápida e desempenho em faixas de baixa e alta impedância.
A conectividade versátil LAN, USB e GPIB para PC melhora a produtividade do seu projeto e teste. Para medições de materiais, o E4980B combinado com o conjunto de medição de materiais Keysight N1500A-005/006 simplifica o processo de medição, desde a configuração do dispositivo até a geração de relatórios.
E4982A
O medidor LCR E4982A da Keysight oferece o melhor desempenho para a fabricação de componentes passivos, onde são necessários testes de impedância em altas frequências.
O medidor de LCR E4982A tem o melhor desempenho para a produção de componentes passivos, como indutores de SMD e filtros de EMI, para os quais são necessários testes de impedância em frequências altas (1 MHz a 3 GHz). Não apenas na produção, mas o E4982A também pode ser utilizado em P&D e garantia de qualidade, pois tem funções poderosas, tais como lista de medições.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os medidores LCR medem parâmetros-chave como impedância, capacitância, indutância, resistência, fator de dissipação e fator de qualidade sob condições definidas de frequência e tensão. Esses parâmetros ajudam a determinar como um componente se comportará em circuitos reais, especialmente em condições operacionais variáveis. Os testes paramétricos garantem que os componentes e sistemas eletrônicos funcionem conforme o esperado em condições reais, fornecendo dados valiosos para validação de projeto, garantia de qualidade e solução de problemas.
As medições paramétricas são essenciais em várias etapas do ciclo de vida do produto. Durante o projeto, você pode avaliar os parâmetros dos componentes para verificar se eles atendem às especificações do sistema. Na fabricação, você pode usar medidores LCR para garantir a qualidade e a conformidade do produto. Depois que um sistema é implantado, os medidores LCR são usados para verificar o comportamento funcional e diagnosticar a degradação do desempenho ou danos.
Sem as medições precisas fornecidas pelos medidores LCR, os projetos sofreriam com ineficiências não verificadas e correriam o risco de falhas catastróficas. Quantificar com precisão essa oposição à corrente elétrica dentro de materiais ou componentes permite que os engenheiros adaptem os projetos para obter o desempenho ideal.
A compensação de erros é importante em um medidor LCR porque garante medições precisas e confiáveis, corrigindo erros sistemáticos introduzidos pela configuração do teste — especialmente aqueles causados por cabos, acessórios e resistência de contato.
Ao medir componentes pequenos, especialmente em frequências mais altas, mesmo fontes de erro menores, como capacitância parasitária, indutância do cabo ou resistência parasitária dos cabos de teste, podem distorcer significativamente a medição real. Esses erros podem fazer com que um capacitor pareça ter mais indutância do que deveria ou fazer com que um indutor pareça ter mais resistência.
Ao realizar a compensação, o medidor LCR basicamente “zerou” a influência do ambiente de teste para que apenas as características reais do dispositivo em teste (DUT) fossem medidas. Isso é especialmente crítico em aplicações que exigem alta precisão ou onde os componentes têm valores muito pequenos, como em eletrônicos de RF, médicos ou aeroespaciais.
Para integração em uma linha de produção de alto rendimento, um medidor LCR deve oferecer uma combinação de velocidade, precisão e suporte à automação contínua. A velocidade de medição rápida é essencial para acompanhar os ciclos de teste rápidos. Alta precisão e repetibilidade são igualmente importantes para garantir um controle de qualidade consistente, especialmente ao testar tolerâncias rigorosas. A automação é outro requisito crítico. Os medidores LCR usados na produção devem oferecer suporte a recursos de controle remoto por meio de interfaces padrão, como USB, LAN e GPIB. O suporte a dispositivos de teste confiáveis também é essencial para minimizar a resistência do cabo e maximizar a precisão da medição. Além disso, a compensação de abertura/curto-circuito/carga é necessária para remover os efeitos dos cabos e dispositivos da medição, garantindo resultados precisos em várias estações ou configurações.