HIGHLIGHTS

Frequência

  • 1 MHz a 3 GHz com passos de 100 kHz

Tempo de medição

  • Medição em alta velocidade: 0,9 ms (modo 1), 2,1 ms (modo 2), 3,7 ms (modo 3)

Precisão básica & faixa de impedância

  • Precisão básica de 0,8% com repetibilidade de medição incomparável
  • Ampla faixa de medição de impedância de 140 mΩ a 4,8 kΩ

Mais recursos

  • Comandos SCPI e interface Handler compatíveis com o 4287A
  • Pequena cabeça de teste (do mesmo tamanho do 4287A)
  • Lista de medições
  • Conectividade versátil ao PC (GPIB, LAN e USB)
     

O medidor de LCR E4982A tem o melhor desempenho para a produção de componentes passivos, como indutores de SMD e filtros de EMI, para os quais são necessários testes de impedância em frequências altas (1 MHz a 3 GHz). Não apenas na produção, mas o E4982A também pode ser utilizado em P&D e garantia de qualidade, pois tem funções poderosas, tais como lista de medições.

Principais especificações

Primary Applications
EMI filters
Inductors
LCR components
Primary Applications
EMI filters
Inductors
LCR components
Visualizar mais
Basic Accuracy:
0.8%
DC Bias:
N/A
Frequência:
3 GHz
Frequência máxima:
3 GHz
Measurement:
RF-IV method
Measurements:
Capacitance
Primary Applications:
EMI filters
Inductors
LCR components
Speed:
0.9 ms (Mode 1), 2.1 ms (Mode 2), 3.7 ms (Mode 3)
Target DUT:
General Purpose device
Type:
Benchtop
LCR Meter E4982A Keysight Agilent

Interested in a E4982A?

Featured Resources For E4982A LCR Meter, 1 MHz To 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?