Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Die Quellenmesseinheiten sind von der Klasse SM2, einschließlich der B2902C und B2901C.
Keysight Expert Source-Measure-Units (SMUs) sind sowohl in Ein- als auch in Zweikanal-Ausführungen erhältlich und bieten so mehr Flexibilität für parallele IV-Messungen und Leistungselektroniktests. Dank ihrer Impulsmessfunktionen sind Keysight-Systeme besonders leistungsstark. Expert SMUs bieten 7-in-1-Funktionalität – ideal für die detaillierte Erfassung von IV-Kennlinien mit kurzen Impulsen, die Stromverbrauch und Wärmeentwicklung minimieren und so empfindliche Bauteile in der Halbleiter- und Materialprüfung schützen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Verbindet Impulsgenerator, Digitalmultimeter, Netzteil, Stromquelle, elektronische Last, AWG und Digitalisierer in einem einzigen Gerät, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere Geräte zu synchronisieren oder zu konfigurieren.
Liefert einen Ausgang von bis zu 3 A und eignet sich ideal zum Testen von Hochstrombauteilen wie MOSFETs oder Hochleistungs-LEDs in der Leistungselektronik oder zum schnelleren Laden/Entladen bei Batterietests.
Zeigt sowohl numerische Daten als auch grafische Darstellungen auf dem Frontdisplay an und ermöglicht so eine sofortige Korrelation zwischen Messwerten und Geräteverhalten.
Unterstützt die datenintensive Erfassung für langlebige automatisierte Tests mit 100.000 Messpunkten pro Kanal und einer unbegrenzten Anzahl an Trigger-Zählungen.
Source resolution
5.5 digits
Minimum current measurement resolution
100 fA
Number of channels
1 bis 2
Pulse output
Yes
Maximum voltage per output
210 V
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum sample rate
50 kSa/s
Minimum sampling interval
20 µs
B2901C
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2901C ist eine kompakte, kostengünstige Tisch-SMU mit einem Kanal, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Präzisions-Source-/Measure-Unit (SMU) Keysight B2901C ist eine kompakte, kostengünstige 1-Kanal-SMU, die Spannung und Strom präzise ausgibt und misst. Dank ihrer 4-Quadranten-Fähigkeiten ermöglicht sie benutzerfreundliche I/V-Messungen, ohne dass mehrere Instrumente erforderlich sind. Der B2901C verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messungen und enthält eine PC-Steuerungssoftware für den Remote-Betrieb ohne Aufpreis. Zudem unterstützt er SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in herkömmliche SMU-Setups und gewährleistet einen hohen Durchsatz für effiziente Tests.
Der B2901C ermöglicht Ihnen Folgendes:
B2902C
Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2902C ist eine kompakte, kostengünstige 2-Kanal-SMU für den Tischbereich, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.
Die Präzisions-Source-/Measure-Unit (SMU) Keysight B2902C ist eine kompakte, kostengünstige 2-Kanal-SMU, die Spannung und Strom präzise ausgibt und misst. Dank ihrer 4-Quadranten-Fähigkeiten ermöglicht sie benutzerfreundliche I/V-Messungen, ohne dass mehrere Instrumente erforderlich sind. Der B2902C verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messungen und enthält eine PC-Steuerungssoftware für den Remote-Betrieb ohne Aufpreis. Zudem unterstützt er SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in herkömmliche SMU-Setups und gewährleistet einen hohen Durchsatz für effiziente Tests.
Der B2902C ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Bei der Auswahl einer Source Measure Unit (SMU) müssen mehrere wichtige Spezifikationen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der beabsichtigten Anwendung entspricht.
Spannungs- und Strommessbereich sind entscheidend, da SMUs sich in ihrer Fähigkeit unterscheiden, niedrige bis hohe Spannungen (z. B. Mikrovolt bis Hunderte von Volt) und Ströme (von Femtoampere bis zu mehreren Ampere) zu erzeugen und zu messen. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen von der Nanotechnologie bis hin zur Leistungselektronikprüfung.
Auflösung und Genauigkeit bestimmen, wie präzise die SMU Signale erzeugen und messen kann. High-End-Modelle bieten eine Präzision im Sub-Nanovolt- (nV) und Femtoampere-Bereich (fA), was für Messungen geringer Leckströme und die Charakterisierung von Halbleitern unerlässlich ist.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Vier-Quadranten-Betrieb, der es der SMU ermöglicht, Energie zu liefern und aufzunehmen. Diese Fähigkeit ist hilfreich für Batteriesimulationen, Komponententests und Energiemanagementanwendungen.
Die Messgeschwindigkeit (Abtastrate) und die Einschwingzeit beeinflussen die Testeffizienz, insbesondere in automatisierten Produktionsumgebungen. Höhere Messgeschwindigkeiten tragen zur Optimierung des Durchsatzes und zur Verbesserung der Testzuverlässigkeit bei.
Die Einhaltung von Grenzwerten ist unerlässlich, um empfindliche Bauteile zu schützen, indem Spannung oder Strom auf sichere Werte begrenzt und potenzielle Schäden während der Prüfung verhindert werden. Anschlussmöglichkeiten wie USB, GPIB, LAN oder LXI sind wichtig für die Fernsteuerung und Automatisierung und ermöglichen die nahtlose Integration in Testsysteme.
Darüber hinaus verbessert die Softwareunterstützung für IV-Kurvenaufzeichnung, programmierbare Messungen und Skripte die Benutzerfreundlichkeit und erleichtert die Durchführung komplexer Messungen sowie die Automatisierung von Testsequenzen.
Die Berücksichtigung dieser Faktoren gewährleistet, dass die ausgewählte SMU die notwendige Präzision, Flexibilität und Leistungsfähigkeit für Forschung, Entwicklung und Produktionstests bietet.
Source-Measure-Units (SMUs) spielen eine entscheidende Rolle bei der Prüfung von Halbleiterbauelementen, indem sie präzise Strom- und Spannungsquellen, genaue Messungen und fortschrittliche Automatisierungsfunktionen bereitstellen. Sie werden zur Charakterisierung verschiedener Halbleiterkomponenten wie Transistoren, Dioden, MOSFETs, IGBTs und integrierten Schaltungen (ICs) eingesetzt.
Halbleiterbauelemente erfordern eine hochpräzise Strom-Spannungs-Kennlinie (IV-Kennlinie), die von Halbleitermessgeräten (SMUs) durch ihren Vierquadrantenbetrieb ermöglicht wird. Dadurch können sowohl Strom als auch Spannung zugeführt und aufgenommen werden, wodurch sie sich für die Prüfung aktiver und passiver Bauelemente eignen.
SMUs werden zur Bestimmung kritischer Halbleiterparameter wie Schwellenspannung (Vth), Leckstrom (Ioff), Durchbruchspannung (BV), Einschaltwiderstand (Rds(on)) und Verstärkungskennlinie eingesetzt. Ihre Fähigkeit, niedrige Ströme (im Femtoampere-Bereich) und hohe Spannungen mit minimalem Rauschen und Drift zu messen, macht sie unverzichtbar für die Prüfung von Halbleiterbauelementen sowohl im Niedrig- als auch im Hochleistungsbereich.
Darüber hinaus bieten SMUs Pulstestfunktionen, die dazu beitragen, Eigenerwärmungseffekte in Leistungshalbleiterbauelementen zu reduzieren. Dies gewährleistet eine präzise Charakterisierung, ohne die elektrischen Eigenschaften des Bauelements zu verändern.
Bei automatisierten Halbleitertests integrieren sich SMUs nahtlos in Probestationen und Wafertester und ermöglichen so effiziente parametrische Tests sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion.
Ihre programmierbaren Messreihen, Konformitätsgrenzen und Hochgeschwindigkeitsmessfunktionen ermöglichen es Ingenieuren, präzise, wiederholbare und sichere Tests durchzuführen. Dadurch sind SMUs in der Halbleiterforschung, Fehleranalyse und Qualitätssicherung branchenweit unverzichtbar.
Eine Source-Measure-Unit (SMU) führt Strom-Spannungs-Kennlinienmessungen durch, indem sie präzise Spannung oder Strom anlegt und gleichzeitig die entsprechende Reaktion des Prüflings (DUT) mit hoher Genauigkeit misst. Dieses Verfahren ist unerlässlich für die Analyse der elektrischen Eigenschaften von Halbleitern, Dioden, Transistoren, Widerständen, LEDs, Batterien und anderen elektronischen Bauteilen.
Die SMU kann im Spannungsquellenmodus (Anlegen einer Spannung und Messen des resultierenden Stroms) oder im Stromquellenmodus (Anlegen eines Stroms und Messen der resultierenden Spannung) betrieben werden. Diese Flexibilität ermöglicht die Erstellung von IV-Kennlinien, die für das Verständnis des Geräteverhaltens unter verschiedenen elektrischen Bedingungen unerlässlich sind.
Mithilfe programmierbarer Messzyklen kann eine SMU die Spannung oder den Strom in einem festgelegten Bereich automatisch variieren und dabei kontinuierlich den entsprechenden Ausgangswert messen. Dies ermöglicht die Erstellung von Strom-Spannungs-Kennlinien, die Aufschluss über Kennlinien wie Schwellenspannung, Leckstrom, Widerstand und Durchbruchspannung geben.
Darüber hinaus können Compliance-Grenzwerte festgelegt werden, um empfindliche Geräte vor Überspannung oder Überstrom zu schützen und so sichere und zuverlässige Tests zu gewährleisten.
Advanced SMUs unterstützen außerdem die Impulsquellenfunktion, die die Erwärmung des Geräts während der Tests minimiert, sowie den 4-Quadranten-Betrieb, der Tests sowohl unter Quellen- als auch unter Senkbedingungen ermöglicht.
Dieses hohe Maß an Präzision und Kontrolle macht SMUs zum bevorzugten Werkzeug für die Charakterisierung von Halbleiterbauelementen, die Prüfung von Leistungselektronik und die Materialforschung sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion.
Der Unterschied zwischen Gleichstrom- und Impulsmessungen in der Source-Measure-Unit (SMU) liegt in der Art und Weise, wie Spannung oder Strom angelegt und über die Zeit gemessen werden. Dies beeinflusst die Genauigkeit, die Verlustleistung und die Eignung der jeweiligen Methode für verschiedene Anwendungen.
Bei Gleichstrommessungen legt die SMU eine kontinuierliche, konstante Spannung oder einen konstanten Strom an das Prüfobjekt (DUT) an. Dies ermöglicht präzise Langzeitmessungen, die für die Ermittlung von Strom-Spannungs-Kennlinien, Leckstrommessungen und die Charakterisierung von Halbleitern im stationären Zustand unerlässlich sind. Die kontinuierliche Gleichstromversorgung kann jedoch zu Eigenerwärmung führen, wodurch sich die elektrischen Eigenschaften des Prüfobjekts, insbesondere von Leistungshalbleitern, MOSFETs und LEDs, verändern können.
Im Gegensatz dazu wird bei Pulsmessungen ein kurzer Spannungs- oder Stromimpuls angelegt, wodurch thermische Effekte deutlich reduziert werden. Dies ermöglicht Prüfungen mit höheren Spannungen oder Strömen, ohne dass das Prüfobjekt überhitzt oder beschädigt wird. Der Pulsmodus ist besonders vorteilhaft für die Prüfung von Hochleistungshalbleitern, Dünnschichtmaterialien und Batteriesimulationen, da übermäßige Erwärmung zu ungenauen Messwerten oder einer Verschlechterung der Bauelemente führen kann.
Advanced SMUs bieten programmierbare Pulsparameter wie Pulsbreite, Anstiegszeit und Tastverhältnis und ermöglichen so eine präzise Steuerung des angelegten Signals. Durch die Wahl zwischen Gleichstrom für die stationäre Analyse und Pulsmessung zur Minimierung der thermischen Belastung können Ingenieure ihre Messungen hinsichtlich Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktionsprüfung optimieren.