Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
レイヤー4-7ネットワークテスト製品
ネットワーク・エミュレーション、トラフィック生成、プロトコル解析、セキュリティ・テストを提供し、ネットワークパフォーマンスの問題やセキュリティの脆弱性を特定します。
レイヤ2-3ネットワークテスト製品
キーサイトのレイヤー2-3ネットワークテスト製品は、トラフィック生成、障害エミュレーション、プロトコル解析により、ネットワーク機器およびアプリケーションの機能および性能を検証および最適化します。
E36150シリーズ オートレンジベンチDC電源
E36150シリーズは、電気機械部品や高キャパシタンスデバイスの起動時の突入ピーク電力に対応するピーク・パワー・ハンドリング機能を備えています。
Visual Basic Visual C#によるオシロスコープ制御入門
ガイド
IxNetwork Virtual Edition (VE)
IxNetwork VEは、物理および仮想ネットワークインフラストラクチャとデバイスのテスト用に設計されており、適合性、機能性、性能、スケーラビリティ、およびコンバージェンスを検証する機能を備えています。
IxLoad Virtual Edition (VE)
IxLoad VEは、物理ネットワークおよび仮想ネットワークにおけるユーザーQoEを検証するための包括的な機能および性能テストを提供します。
BreakingPoint Virtual Edition (VE): 仮想化アプリケーションおよびセキュリティテスト
BreakingPoint VEは、仮想化と業界標準のハードウェアプラットフォームを活用することで、IT予算に適合する導入モデルでスケーラブルな実環境アプリケーションおよび脅威シミュレーションを提供します。
IxNetwork Web Edition:ネットワークテストの新時代へようこそ
Ixiaの主要なマイルストーンリリースである9.00により、ユーザーは複数のプラットフォーム(ネイティブIxOSシャーシを含む)にIxNetwork Web Editionを柔軟に展開し、IxNetworkセッションに接続してウェブブラウザからテストを実行できるようになりました。
俊敏性は、今日のあらゆるビジネスにおいて重要な原動力の1つです。企業は、競争力を維持し市場投入までの時間を短縮するために、継続的インテグレーションおよび継続的開発(CI/CD)モデルを採用しています。これに対応するため、アプリケーションは軽量で使いやすく、アクセスが容易であることが求められ、開発速度の向上が図られます。
Keysight IxNetwork VE、DPDKパフォーマンスアクセラレーションにより400 Gbpsのスループットを実現
DPDKやSR-IOVなどの最新技術により、Keysight IxNetwork VEはvCPUコアあたり20 Mppsを超える性能を発揮し、512バイトからのフレームサイズで2x 200 Gbpsのリンクを飽和させ、単一ソケットのCOTSサーバーから合計400 Gbpsのスループットを実現します。
IxNetwork—コンバージドデータセンターイーサネットテストソリューション
キーサイトのIxNetworkデータセンターEthernetテストソリューションは、ストレージエリアネットワーク (SAN) からEthernetへの移行、Layer 2 Multi-Path (L2MP) によるデータセンター統合、そしてサーバー仮想化のための仮想化オーバーレイ技術までをカバーします。
IxNetwork概要—L2/3ネットワークインフラストラクチャ性能テスト
IxNetworkの概要 — L2/3ネットワークインフラストラクチャの性能テスト。最も強力なデバイスと最大規模のネットワークを処理できるように拡張。課題:ネットワークの複雑さが性能をテストにかける。組織は長年にわたり、ネットワークのスケールと性能を評価してきました。
Microsoft® Azure上のIxLoad® — クラウド・アプリケーション・パフォーマンス・テスト
IxVerify — プリシリコンテスト専用に構築された業界唯一のソリューション
IxVerifyは、プリシリコン検証のために特別に構築された業界唯一のテストソリューションです。IxVerifyにより、Ixiaとそのパートナーは、次世代と連携する仮想化されたテストソリューションを提供することで、EDA市場を変革する上で道を切り開いています。
あらゆる段階のあらゆるサービスに対応するソリューション
「あらゆる段階のあらゆるサービス向けソリューション」のパンフレットをダウンロードして、Ixiaが製品ライフサイクルのあらゆる段階で魅力的な新サービスの提供を加速し、運用を合理化するのにどのように役立つかをご覧ください。
IxNetwork — マルチプロトコル・ラベル・スイッチング(MPLS)テスト・ソリューション
常に進化するMPLSおよび高度なVPNテクノロジーを検証します。
IxNetwork Software Defined Network (SDN) テストソリューション
IxNetwork SDNテストソリューションは、さまざまなSDNテクノロジーアプローチをカバーする機能セットを提供します。
IxNetwork 産業用、車載用、およびキャリアイーサネットテストソリューション
各IxNetworkテストポートは、現実的な動作で数百のイーサネットエンドポイントをエミュレートします。グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) またはアプリケーションプログラミングインターフェース (API) スクリプトを使用して、さまざまなテストシナリオを実行できます。
IxLoadとパブリッククラウドのリソースを活用してパブリッククラウドアプリケーションの性能テストを加速
IxLoad Virtual Edition (VE) の9.10リリースは、パブリッククラウドテストの立ち上げを加速するためのより多くのリソースをもたらします。
IxNetwork — ブロードバンドアクセスおよび認証テストソリューション
キーサイトのIxNetworkブロードバンドアクセスおよび認証テストソリューションは、さまざまな加入者プロトコル、ユニキャストおよびマルチキャストサービス、サプリカントアクセス制御を含む、豊富なエミュレーションセットを提供します。
何をお探しですか?