這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
專為高效能量測無線信號而設計
- 30 MHz 視訊頻寬
- 以 100 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
- 22 種預先定義的格式:WiMAX、DME、HSDPA 等等
- 在同一螢幕畫面中檢視多種脈衝量測分析結果:自動刻度調整、自動閘控、上升與下降時間、信號週期等等
- 在連接到 DUT 時進行內部歸零與校驗
- 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,還可自動執行測試序列
- 如與 N192XA 寬頻功率感測器搭配使用,N1911A 功率錶可提供 50 MHz 到 40 GHz 的量測頻率範圍,以及內部歸零和校驗功能
- LXI-C 相符性
- 提供平均功率量測所需的平均觸發功能
- 配備 USB、LAN 及 GPIB 標準連接介面
- 高速互補累進分布函數(CCDF)統計分析
- 符合產業標準的 8480 和 E 系列感測器,提供 -70 到 +44 dBm 的寬廣動態範圍,以及 9 kHz 到 110 GHz 的頻率覆蓋範圍
- 與 E932x 功率感測器相容
- 差值和比率數學函數:(A-B、B-A、A/B 和 B/A)
- 2 年校驗週期
主要技術規格
Frequency Range
9 kHz to 110 GHz
Power Range
-70 to +44 dBm
Frequency Range
Power Range
9 kHz to 110 GHz
-70 to +44 dBm
查看更多
相容的功率感測器 / 功率錶:
• N8480 Series • 8480 Series • E441xA Series • E9320 Series • E9300 Series • N192xA Series
Connector Type:
N/A
產品特色:
Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements Internal zeroing and calibration 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Come with BenchVue PM App software license, BV0007B
Frequency Range:
9 kHz to 110 GHz
Modular Design:
NO
Number of Channels:
1 channel
Power Range:
-70 to +44 dBm
Speed:
> 1500 readings/second
Video Bandwidth:
30 MHz
標準配置
Prev
P 系列單通道功率錶
- 30 MHz 視訊頻寬
- 以 100 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
- 重要量測功能:峰值、均值、峰均比、上升時間、下降時間和脈衝寬度
- 22 種預先定義的格式:WiMAX、DME、HSDPA 等等
- 在同一螢幕畫面中檢視多種脈衝量測分析結果:自動刻度調整、自動閘控、上升與下降時間、信號週期等等
- 連接到 DUT 時,可進行內部歸零與校驗
- 現在購買儀器已隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 使得儀器的連接和控制,以及自動執行測試序列,變得非常容易。
Next
您對 N1911A 感興趣嗎?
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助