這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 特定應用測試系統與元件
- E6962A 車載乙太網路接收器相符性測試解決方案 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
此解決方案涵蓋:
- 根據 UNH-IOL PMA 測試程序測試 96.2.1,提供真正的 BER 測試
- 可根據 BroadR-Reach V3.2(開放聯盟 PMA 測試套件版本 2)、IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格和車載乙太網路聯盟 100Base-T1 PMA 測試套件版本 1.0 執行接收器相符性測試
- 提供 BroadR-Reach 的通訊通道版本定義的完整測試 2.0 定義的完整測試
實用功能:
- 可讓您快速設定、配置與測試的設定精靈
- 完整的 BER 測試可確保標準的相符性
- 使用是德科技 PXIe 儀器可獲得準確且可重複的結果
- 可列印的測試報告包含了 BER 量測結果和通過/不通過的限幅
必要配備:
- 視不同配置而定,可能需要多台儀器與配件
- 配置指南
業界首見的接收器軟體測試選項,在同一產品中提供所有必要的纜線、連接器和硬體,讓您能進行最全面的車載乙太網路相符性測試。此選項可根據 BroadR-Reach 和 100Base-T1 規格,自動執行汽車實體層電子接收器相符性測試,提供 100% 的測試覆蓋範圍。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型