這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
AE6900R 汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案
包含自動化軟體和硬體的接收器測試解決方案
產品特性
重要功能
- 接收器測試可驗證您的裝置是否符合 BER 需求、SQI 和 Open Alliance 要求的外部串擾雜訊拒斥
- 運用媒體轉換器提供創新且平價的儀器解決方案
- 自動設定功能,可確保結果的可重測度,讓您的團隊無需花時間深入鑽研也能執行測試
- 提供配置、量測、通過/不通過結果、邊限分析與波形的報告產生功能
所需儀器(參閱選項)
- 81160A 脈衝函數任意波形雜訊產生器
- APM1000E 汽車 Ethernet 1000/100 BASET1 至標準 Ethernet 1000BASETX 媒體轉換器
- AE6941A 汽車乙太網路測試夾具與轉接板
支援的標準
- IEEE 802.3bp
訂購資訊
- 軟體 AE6910R 可作為 AE6900R 解決方案的一部分訂購
- 配置指南
與 CAN、LIN 或 MOST 不同,汽車乙太網路 IEEE 標準需要以特定測試案例進行嚴格的相符性驗證。相關要求也包括之前汽車產業不常見到的複雜量測:S 參數向量網路分析、誤碼率(BER)測試,以及高速數位標準的協定分析。
是德科技提供汽車乙太網路裝置自動測試與驗證解決方案,幫助您節省時間與精力。這些應用軟體經過實證,可確保適當的測試配置並提供有效的量測結果。讓您對裝置能夠符合 IEEE 標準更有信心。
進一步了解汽車乙太網路相符性測試解決方案
主要技術規格
Measurement Type
Receive (Rx)
類型
Solution
Measurement Type
類型
Receive (Rx)
Solution
查看更多
Measurement Type:
Receive (Rx)
類型:
Solution

您對 AE6900R 感興趣嗎?
擴充汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案的功能
查看解決方案

請觀看 3D 模型和動畫,以便深入了解組成此解決方案的各項產品。
AE6900R 汽車乙太網路接收器相符性測試解決方案的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助