這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 適用於突波分析的 FFT 頻譜分析及時域分析工具
- 通用類比及數位調變分析(選配)
量測功能
- 頻譜: 中心頻率、頻距、佔用頻寬(OBW)、頻段功率、標記
- 時域: 振幅、標記、互補累積分佈函數(CCDF)
- 數位調變分析: 2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM
效能(取決於硬體配置)
- 分析頻寬: 高達160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
- 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA 相容
其他特色
- 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
- 可升級的授權碼
- 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
- SCPI 遠端操作介面
M9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體是是德科技模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可為 PXI VSA 提供 VXA 向量信號分析模式,並提供各種量測結果、解調類型及濾波器,以執行全面的信號分析,協助您徹底測試您的設計、確保產品品質,使效能最佳化。
功能強大的量測組合
- 提供超過 400,000 個頻率點的 FFT,讓您能詳細檢視頻率特性;具4種不同的解析頻寬濾波器形狀(均勻/漢寧/高斯/平頂),可滿足特定量測需求;並可使用 X 軸縮放功能,深入查看感興趣的信號區域。
- 利用時間閘控及統計功率量測(CCDF/CDF/PDF)深入瞭解信號的時域特性。 同時顯示時域及頻域,可讓您查看僅使用頻譜分析儀無法深入瞭解的信號特性。
- 應用超過 30 種解調器進行自訂調變分析, 包括 2 -16 FSK、PSK 和 16 -1024 QAM。 透過可靈活運用的顯示及標記功能,執行定性與定量信號分析。
- 充分利用熟悉的 SCPI 程式設計能力,將研發設計驗證與生產測試結合起來。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型