這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite 量測應用程式 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- DVB-T、DVB-H 和 DVB-T2(版本 1.1.1、1.2.1 和 1.3.1)標準;DVB-T2 選項支援模式 A(單 PLP)和模式 B(多 PLP)、SISO 和 MISO 量測,以及 DVB-T2-Lite 量測
- 使用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體執行發射器、調變器、電波空隙補強器或 SFN 網路射頻量測,以及類比基頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- 功率量測: 通道功率、肩部衰減、ACP、CCDF、雜散放射、SEM
- 調變準確度量測: 星狀圖、TPS 解碼(DVB-T)、L1 信令(DVB-T2)、MER/EVM(MER 均方根/峰值、子載波的 MER、依據資料計算的 MER、前導)、BER、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、相位抖動、正交誤差、振幅不對稱、載波壓抑、MER 監視
- 通道頻率響應和通道脈衝響應(支援 SFN 測試,適用於前、後、0 dB 和超出 GI 範圍的回波情境)
- 自動偵測或手動設定 DVB-T、DVB-H、DVB-T2 或 DVB-T2-Lite 信號;提供進階設定,例如等化切換、負載類型、解調符號、帶外濾波、時脈速率、BER 數值
效能(取決於硬體配置)
- 功率準確度: 高達 ±0.19 dB(第 95 百分位數)
- 肩部衰減動態範圍: 高達 97.8 dB(102.8 dB 為典型值)
- MER 位準: 高達 50 dB(對於 DVB-T,2K 模式和 64QAM,關閉資料均衡);高達 51 dB(對於 DVB-T2,32K 模式,256 QAM,打開星座圖旋轉,關閉均衡)
- 分析頻寬: PXA/MXA 高達 160 MHz;EXA 高達 40 MHz(建議使用選項 PC4 和 DP2,以改進 DVB-T2 調變準確度和量測速度)
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定與可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
手持式地面數位視訊廣播(DVB-T/H)量測應用軟體是包括 25 種以上量測應用軟體的 Keysight X 系列中的一款軟體,其中綜合了儀器、量測和軟體的演進方法,可將 X 系列信號分析儀轉換為標準發射器測試儀。DVB-T/H 應用軟體提供快速的單鍵式標準功率和調變分析功能,可協助您設計、評估和製造 DVB-T/H 調變器、發射器和相關元件。DVB-T2 是 DVB-T 的延伸標準,可提供:至少 30% 的擴充容量、進一步提昇的單頻網路(SFN)效能、特定服務的穩定性、更有效的錯誤修正,以及頻寬和頻率靈活性。
射頻發射器、調變器和元件測試
- 單鍵量測有助於加快進行標準預設和自動檢測的速度
- 多種調變品質量測可讓您測試 DUT 的完整效能
- 先進的設定可協助研發工程師進行除錯
- 遠端 SCPI 指令可提高製造測試效率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型