您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 控制 M8041A、M8051A、M8061A、M8062A、M8045A、M8046A、M8062A、M8195A 和 M8196A 模組
  • 圖形操作介面
  • 遠端控制介面
  • 腳本程式設計介面
  • 自動量測(抖動容忍度、即時和累加 BER、可分離 RJ/DJ 的 BERT 掃描)
  • 碼型和序列編輯器
  • 在搭載 Windows 7/8/10 作業系統的外部 PC 和 AXIe 嵌入式控制器上運作
  • 可透過 DUT 控制介面選項,存取 DUT 內建的誤碼計數器和狀態暫存

敘述

適用於 BER 測試解決方案的 M8070A 系統軟體,是工程師控制 J-BERT M8020A 的必備工具。M8070A 系統軟體也可用來控制 M8195A 和 M8196A AWG,以便支援需要 PAM-4 等非 NRZ 資料格式的數位應用。
它採用圖形操作介面設計,可遠端控制所有參數。可透過 USB 和 PCIe 來連接儀器和控制器。

相關產業與技術