您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 177,285

一般配置  

一般配置

E5063A ENA Series network analyzer

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E5063A-2H5 2-port test set, 100 kHz to 18 GHz
  • E5063A-019 Standard Data Storage
  • E5063A-011 Time domain analysis/Test Wizard

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

E5063A ENA 系列 PCB 分析儀(E5063A + 選項 011)

  • 高達 18 GHz 的頻寬和 24.8 ps 的上升時間,可量測最新的 PCB 設計
  • 在單機解決方案中提供阻抗(TDR)和回返損耗(S 參數)量測能力
  • 寬廣的動態範圍和低雜訊底線有助於實現精確、可重複和可再現的量測
  • 最新的錯誤修正技術可減少量測誤差:自動、誤差修正、ECal
  • 高 ESD 穩定性將儀器故障情形降到最低:3 kV(IEC801-2 體模型)
  • 多國語言版本的操作介面提供直覺的操作:英文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight E5063A ENA 系列 PCB 分析儀是最佳的 PCB 製造測試解決方案,可提供阻抗(TDR)和回返損耗(S 參數)量測功能。

該 PCB 分析儀包含 E5063A ENA 系列網路分析儀和選項 011(時域分析/測試精靈)。E5063A 提供頻域量測功能,而選項 011 則增加了時域分析功能,另亦提供印刷電路板製造測試專用的圖形操作介面。

使用者最多可將連接埠數擴充為 4 個,並可增加 U1810B USB 同軸切換器,以便同時連接到單端和差動探棒。

相較於基於 TDR 示波器的傳統解決方案,它可實現三大突破:更高的準確度以及可重複性與再現性(R&R),並支援更多的語言版本、更優異的 ESD 防護性。