這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 最高資料速率為 3.4 Gbps
- 支援 4K x 2K HDMI 視訊格式
- 3D 信號產生與分析,以及延伸式比色法(colorimetry)與內容型別(content type)支援 HDMI
- 4 GB 深度記憶體
支援 HDMI 和 MHL CTS 測試
- HDMI 1.4b 來源端測試:7-16 到 7-19、7-23 到 7-40
- HDMI 1.4b 接收端測試:8-16、8-21、8-23、8-29、8-31,亦可搭配使用 Keysight E4887A TMDS 信號產生器測試 8-25
- MHL CTS 信號源測試:TMDS 編碼從 3.2.2.1 至 3.2.2.3、視訊模式從 3.2.3.1 至 3.2.3.4、音訊測試從 3.2.3.1 至 3.2.3.3
- MHL CTS 插槽/硬體裝置測試:系統測試 4.2.1.2 /5.2.1.2、視訊測試從 4.2.2.1/5.2.2.1 至 4.2.2.3 /5.2.2.3,以及音訊測試 4.2.3.1/5.2.3.1 和 4.3.2.2/5.3.2.2
量測模式
- 來源端相容性測試時,負責擷取信號
- 接收端相容性測試時,負責產生信號
- 使用貫穿與鏡像功能進行被動監測(透過 Keysight U4998U 升級選項)
配置考量
- 與 Keysight M9502A 兩槽式、M9505A 五槽式,或 U4002A 兩槽式模組化機箱相容
- 須配備Keysight M9536A嵌入式控制器或與電腦主機相容、經過測試的電腦清單技術說明進行電腦主機配置
- 選擇機箱和電腦主機適用的 PCIe 轉接器與纜線。需搭載了 Windows XP 或 Windows 7 的電腦主機
- MHL 相容性支援是標準 HDMI 配置的升級選項
請使用 Keysight U4998A HDMI 和 MHL 1.4b 協定/音訊/視訊分析儀和產生器模組可測試您的裝置,以確保符合 HDMI 1.4b 或 MHL 1.2 相容性測試規格 (CTS) 的要求。Keysight U4998A 可直接取換 N5998A。N5998A 是 HDMI CTS 推薦的上一代 HDMI 協定/音頻/視頻分析儀和產生器。HDMI CTS 1.4b 推薦使用 U4998A 進行 4K x 2K 相符性測試(測試 7-39)。
Keysight U4998A AXIe 模組為業界首款同時支援來源端與接收端相容性測試的儀器,其最大傳輸調變差動信號 (TMDS) 傳輸速率高達 3.4 Gbps,是支援 4K x2K 解析度不可或缺的要件。此外,此多功能模組可協助您測試合法編碼、基本協議、封包類型、像素編碼、視訊格式時序、AVI 資訊框、ACR、音訊取樣封包抖動、色深、3D 視訊格式等規格。
- 採用與 ATC 相同的設備進行內部測試,讓您有信心第一次送驗就取得 CTS 認證。
- 利用 Keysight N5998U-DBG 選項進行更深入的分析,並確認故障的根本原因。
- 使用內嵌於應用軟體的 COM 伺服器自動進行 HDMI 測試,並同時從遠端控制 Keysight U4998A。
使用在外部電腦上執行的 HDMI 分析軟體來控制 Keysight U4998A HDMI。此 HDMI 分析軟體為 Keysight U4998A 的內建元件。
如需 HDMI 詳細資訊,請瀏覽:http://www.hdmi.org
如需 MHL 詳細資訊,請瀏覽:http://www.mhlconsortium.org
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型