Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 資料擷取桌上型系統
- DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統
- 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
- 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
- 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇
- 內建信號調節功能可量測熱耦、RTD 和熱敏電阻、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率和週期
- 可容納 50 k 筆讀值的永久性記憶體,當電源關閉時仍可保存資料
- 每個通道皆可設定 Hi/LO 警示限制,並提供 4 組 TTL 警示輸出
- 現在您的儀器具有 BenchVue 軟體授權(BV0006B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易
Keysight 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置包括一個 3 槽主機,具有內建的 6 位半數位萬用電錶。您可各別配置每種通道,以便量測 11 種不同功能的任一項功能,可減少額外購買信號調節配件的成本與麻煩。總計有 8 個選配的插入式模組可用來建構輕巧型資料記錄器、全功能資料擷取系統,或經濟型切換單元。模組上的螺絲終端連接器可消除對接線端子模組的需求,而獨特的中繼維護特性可計算每一次切換的每一次關閉,以實現簡單、可預測的中繼維護。我們最受歡迎的 34901A 模組具有內建的熱耦參考和 20 個雙線通道。
Keysight BenchVue DAQ 控制和分析應用軟體可用於 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A。BenchVue 提供直覺的介面,可用於測試配置和即時資料顯示與分析。迅速設定並執行量測、匯出資料,並且記錄與檢視即時量測,最後透過各種不同的顯示方式,快速解讀您的資料。BenchVue 軟體也支援許多其他是德科技儀器,讓您能透過單一介面操控是德科技最受歡迎的儀器。
Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。
市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊上方的「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴的資訊。
注意:是德科技將於 2020 年 6 月 1 日起停止供應 34972A,而此產品訂購的最後一天是 2020 年 5 月 31 日。是德科技在產品停產後,持續提供世界一流的產品支援長達五年。是德科技最近推出了 DAQ970A,能與 34972A 向後相容
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。