這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
模擬前向饋送(FFE)、決策回授(DFE),以及連續時間線性等化(CTLE)
- 應用程式可同時準確製作 DFE、FFE 和CTLE 技術的模型。
- FFE 可準確顯示硬體等化。
- DFE 可彈性調整,且能自訂接點值。
標準 SDE 功能
- SDE 可簡單設定 DFE、FFE、 CTLE 或 DFE 和 FFE。
- SDE 精靈提供逐步操作的指南,達成最佳化的等化演算法。
- 可讓 SDE 尋找接點值,或輸入使用者定義的接點值。
- DFE 採用 Keysight Infiniium 的先進時脈還原功能,甚至可開啟最複雜的眼圖。
產品相容性 (需要 Keysight Infiniium 的串列資料分析軟體)
- Keysight 9000 和 90000 系列示波器 (新示波器的選項 N5461A 或選項 012)
- 需要 Infiniium 基礎軟體 1.40 版或更新的版本
- Keysight N5435A-025 應用伺服器授權。
對今日的數位設計人員而言,等化正成為日益重要的應用程式。提高的資料速率,加上更長的背板和互連距離,造成接收器更大的訊號衰減。結果是接收器的眼圖閉合,讓即使是最精密解碼的演算法,也難以區分高低。Keysight Infiniium 串列資料等化 (SDE) 軟體運用 Keysight Infiniium 的低雜訊基準和時脈還原演算法,結合新的等化軟體,可同時準確地顯示 DFE、CTLE 和 FFE。現在使用者只要使用 Keysight 90000A 系列示波器和 Keysight Infiniium SDE 軟體,即可製作等化和移除模型。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型