Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1717EP SystemVue 硬體設計套件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W1717 硬體設計套件為硬體設計功能特化套件,附加在 W1461BP SystemVue 通訊架構環境上,提供一個定點模擬程式庫,並產生可合成的階層式 RTL 層級 Verilog 和 VHDL。當使用第三方合成工具進行配置時,W1717 可提供一個部署管道,並能為多型性模型設計流程的自動建立驗證封裝程式。最後,對特定的 FPGA 系列,W1717 透過一個快速 PCIe 介面,實現硬體在環(HIL)即時協同驗證,並為 M9703 多通道數位轉換器提供一個程控介面。
由 W1717 硬體設計套件產生的 Verilog 和 VHDL 在設計目標之間不受特定廠商限制,可提供快速原型開發及軟體定義無線電(SDR)一項贏在起跑點的絕佳優勢。
為何選擇 W1717 硬體設計套件?
- 測試與量測應用軟體開發:直接對 M9703A/B 和 U5303A 數位轉換器 FPGA 進行程式設計,建立寬頻量測演算法。運用可能性包括 5G 通道探測、混合波束成形、MIMO 接收器、數位升/降頻和濾波等等
- 快速的原型設計:建立可在硬體廠商之間轉移的 RTL,並仍能與 Xilinx Vivado、Altera Quartus II 及其他合成工具連接
- 高度抽象化:可在仍處於架構層流程之下、選定目標之前,快速地處理位元真確的硬體效應,以取得更佳的 BB-RF 分區
- 提高生產力:整合您自有的手動最佳化 HDL 模組或是從外部來源匯入的 IP 核心,例如 Xilinx CoreGen
- 即時驗證:使用 Xilinx Virtex 6/7 系列透過 PCIe(例如 ML-605 和 VC-707 開發板)以硬體在環(HIL)協同模擬進行驗證並加速演算法
- 完全基於模型的設計:可以在有射頻 EDA 模型、量測波形和模擬無線標準參考的每個抽象層下,進行 FPGA 硬體演算法驗證及除錯。將您的基頻涵蓋範圍擴展至 RF-BB 協同設計
誰可以從 W1717 硬體設計套件受益?
- 系統與 SDR 架構師能避免主觀臆測,並做出更好的設計選擇與分區,以實現高效能的實體層系統設計。具 HDL 產生功能,可快速進行有效的硬體原型設計,加速設計的成熟與演進
- HDL 硬體設計人員可以更輕鬆地對射頻模型、測試設備波形以及與標準相符的基頻參考 IP 進行硬體設計驗證
-
測試與量測架構師中負責加速寬頻、多通道信號處理的人員,尤其是相位陣列和 MIMO 應用的工程師,都可以從中受益
W1717 硬體設計套件包含什麼內容?
- 定點程式庫包含 45 種位元真確、週期準確的模型。提供定點資料類型和模擬模式,可以檢視模組/接腳層級的定點直方圖和「紅色 X 標籤」溢位/下溢分析
- 自訂程式庫整合,可整合手動產生的 HDL 與外部 IP 核心程式庫,例如 Xilinx CoreGen
- HDL 程式碼產生,以設計階層性、系統級測試台封裝程式、測試向量、時脈就緒與啟動信號的智慧產生,完善 RTL 層級的 VHDL/Verilog HDL 程式碼產生功能
- 多態模型實例,可為每個安裝的 HDL 模擬器添加,例如 Aldec Riviera-PRO 或 Mentor Questasim,提供易用的模型腳本和協同模擬功能,且具備驗證能力
- 合成工具的直接整合,例如從 SystemVue GUI 整合 Xilinx Vivado 和 Altera Quartus II
- 硬體在環協同模擬。可使用開發板,例如透過 PCIe 介面的 ML-605 或 VC-707,將即時 Virtex 6/7 資料帶入 SystemVue,或是以 Keysight M9703A/B 數位轉換器測試儀器資料
圖 1:W1717 定點程式庫提供超過 45 種信號處理模組,可產生適用所有目標的 HDL 程式碼。它也可以提供下溢/溢位診斷,幫助基頻架構師進行位元真確有限(精確)效應之故障排除。
圖 2:W1717 硬體設計套件可以為在 Keysight M9703A/B 內部的 4 個 Xilinx FPGA,提供一個預建的「密封墊片」,連接邏輯與控制模型。如此可以讓測試與量測架構師安插實行量測演算法,並馬上將它做為即時驗證應用軟體進行部署。
圖 3:W1717 硬體設計套件提供一條通往實現 FPGA 硬體的路徑。它也可以在每一個抽象層下維持模型多型性,從系統層級實現方便、模型導向的驗證。
配置需求
W1717 硬體設計套件包含產生 HDL 程式碼所需的定點程式庫,並可添加到任何 SystemVue 環境。
W1717 硬體設計套件包含在以下套裝產品中:
如欲查看所有 SystemVue 配置,請參見《SystemVue 產品結構與選項摘要》。