這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
Keysight 81571A 可變光衰減器在 60 dB 的完整衰減範圍內,具有最低的插入損耗和出色的波長平坦度,非常適合用於分析系統中的電信和資料通訊光網路元件。
功能特性:
- 衰減範圍:0 dB 至 60 dB
- 高輸入功率位準:2 W
- 波長平坦度:< 0.05 dB
- 高衰減準確度:< 0.1 dB
- 可重測性:< 10 mdB
- 寬波長範圍:1,200 nm 至 1,700 nm(SM)
- 低 PDL、PMD、CD 帶來的低信號失真
- 用於功率錶歸零的內建光閘
- 內建校驗功能
優點:
- 其出色的光學效能使得您能在測試傳輸系統和元件時,對輸入信號的影響降到最低。
- 其獨特的光學效能指標組合,讓您能在不同的配置和應用中,靈活地重複使用模組化衰減器。
- 整合式光閘可保護測試設備,並可簡化參考與功率錶歸零操作,而且無需改變配置。
- 經增強的內部校驗功能可在多波長應用中,減少不確定性並加快校驗速度。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型