這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 回返損耗動態範圍 > 75 dB
- 回返損耗不確定度低至 ±0.25 dB(使用外部寬頻信號源)
- 寬廣的操作波長範圍:1,250 nm 至 1,640 nm
- 內建功率監視器和雷射光源:1,310/1,550 nm
- 8163B 主機提供內建的逐步指引精靈
Keysight 81613A 回返損耗模組是量測單模光纖元件之回返損耗(RL)和反射的首選工具。 該模組可量測進入待測裝置和從待測裝置反射出來的光功率,並且計算和顯示回返損耗。 完整的內建功能,可提供正確的耦合檢波比,並且消除儀器配置中暗電流和殘餘反向散射的影響,以便在寬動態範圍內進行準確的量測。
這些回返損耗模組可用於任何 816x 光波主機,並可與內部的 Fabry-Perot 光源或外部固定波長或可調式雷射光源搭配使用。 Keysight 8163B 主機中的功率感測器可同時執行 RL 和插入損耗量測,特別是與 81610CC 經過校驗的參考纜線結合使用時,可進一步提高效能和易用性。 Keysight 816x 隨插即用驅動程式支援自動化使用,此外還支援使用該模組執行先進的掃描波長 RL 量測。
優點:
- 寬廣的 RL 動態範圍,讓您能使用內建的信號源,準確無比地量測高達 75 dB 的 RL 和 IL,以實現更出色的產品規格。
- 在所有傳輸頻段中使用同一種測試配置來量測 DUT。
- 內建的功率監視器和信號源,可實現最穩定而且準確的 RL 量測。
- 內建的功率監視器可補償外部光源的功率變化,因此無需頻繁進行參考測試。
- 內建的 RTL 精靈讓執行準確的校驗和量測變得輕而易舉。
- 提供經工廠校驗的參數,讓您能立即開始進行回返損耗量測。
深入了解是德科技光功率量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型