這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
11713B Attenuator/Switch Driver
產品狀態
已停產/目前支援
已停產/目前支援
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
衰減器和切換功能
- 控制 2 個可程控衰減器和 2 個 SPDT 切換器的組合
- 或是控制多達 10 個 SPDT 切換器
- 100 微秒響應時間
- 200 萬次使用壽命
遠端控制和程式設計
- 配備 USB 和 LAN 選項的 GPIB 可輕鬆用於遠端整合
- 標準 SCPI 程式設計語言
- 完全向後相容 Keysight 11713A
驅動器電源供應器
- 24V 單電壓
- 1.7A 最大連續電流
其他特色
- 透過易於使用的操作介面,可對自動測試設備(ATE)進行快速設定、切換轉換和遠端控制
- 內建計數器可輕鬆監測切換器壽命
- 點對點地連接到 9 種選配的纜線類型的是德科技可程控衰減器和切換器
快速、輕鬆地進行設計驗證和自動化測試
Keysight 11713B 衰減器/切換驅動器可從遠端或透過前面板,對 2 個可程控衰減器和 2 個 SPDT 切換器進行驅動控制。Keysight 11713B 還可用來單獨控制最多 10 個切換器。這款靈活、獨立的衰減器/切換驅動器專為桌上型儀器和 ATE 環境而設計,它提供直覺的操作介面、多種切換器選項、軟體程控功能和遠端控制功能,讓使用者快速、輕鬆地進行設計驗證和自動測試。
有了整合式電源供應器,您便無需使用外部電源。Keysight 11713B 配有 9 個選配的插入式驅動器纜線,為是德科技可程控衰減器和切換器提供點對點連接。驅動器的響應時間不到 10 微秒。
ATE 系統提供快速輕鬆的前面板和遠端控制
前面板按鈕和清晰的 LCD 顯示幕,可簡化功能設定,例如電壓、TTL 功能、IP 地址等。功能強大的軟體程控能力、選配的 GPIB、USB 或 LAN 連接介面,以及軟體儀器驅動程式,提供出色的儀器和程式碼相容性。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型