產品特性

將 Keysight 10768A 對角量測套件與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,可對機具的四個對角進行線性量測,以確定其工作容積。 這些量測可記錄機器的功能,可快速對容積定位效能進行全面檢查。 它還可執行幾小時到幾天的長期漂移測試,以了解溫度對幾何結構可能產生的影響。

10768A 對角量測套件搭配 5530 雷射校驗系統,可為多台機具提供獨特的特徵碼,進而大幅提高對角量測的可重測性。 藉助相同的機器運動,您可輕鬆判斷機器是否符合規格,以預測效能變化。

  • 範圍
    • 使用線性光學元件時,長達 40 公尺
    • 使用長距離選項時,長達 80 公尺
  • 解析度
    • 1 nm(0.04 µin)10766A 線性光學元件
  • 準確度
    • ±0.4 ppm        Keysight E1738A 空氣感測器
    • ±0.1 ppm        真空
    • ±0.02 ppm        真空,雷射經 Z540-1 校驗

 

主要技術規格

查看更多

您對 10768A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助