Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
PXI 切換裝置
多款多工器、一般用途儀器,和矩陣切換模組,支援直流到 26.5 GHz 的高速、高可靠度量測。
是德 PXI 切換模組可標準 PXI 平台下提供模組化、高效能的信號連接。是德提供多元化效能的產品選擇,例如高速、500 usec 多工繼電器;高功率、300W 的一般用途切換器,以及高密度的 256 個兩線式交叉點矩陣模組。此外,如需將 RF 信號切換到量測設備,RF 和微波切換技術實現了低插入損耗和 VSWR,以獲致極佳的 RF 信號完整度和動態範圍。
有了標準連接器、軟體前面板和 Keysight Connection Expert,讓安裝和設定變得輕而易舉。此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB 和 LabVIEW™。
找到符合您需求的PXI 切換裝置
M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays
M9135A PXI SPST Power Relay: 20-channel, 5 A, 300 W
M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω
M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays
M9102A PXI High-Density Multiplexer: 128-ch, 1-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays
M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω
查看所有系列
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助