PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

23개 중 12개 표시

PXI 하이브리드 단일 SP6T 스위치, DC 26.5GHz GHz, 종단 처리됨
PXI 하이브리드 단일 SP6T 스위치, DC ~ 26.5GHz, 종단형
모델
M9157C
커넥터 유형
-
주파수 범위
N/A
채널 수
99
PXI 하이브리드 듀얼 전송 스위치, DC 26.5V GHz
PXI 하이브리드 이중 전송 스위치, DC ~ 26.5 GHz
모델
M9156C
커넥터 유형
-
주파수 범위
N/A
채널 수
64
PXI 하이브리드 듀얼 SPDT 동축 스위치, DC 26.5GHz GHz, 미단자 처리
PXI 하이브리드 이중 SPDT 동축 스위치, DC ~ 26.5 GHz, 무종단
모델
M9155C
커넥터 유형
-
주파수 범위
N/A
채널 수
128
PXI 고밀도 멀티플렉서 이미지: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
PXI 고밀도 멀티플렉서: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
모델
M9101A
커넥터 유형
-
주파수 범위
N/A
채널 수
8
PXI SPDT 스위치 이미지: 64채널, 100 Vrms / 1A, 리드 릴레이
PXI SPDT 스위치: 64채널, 100 Vrms / 1A, 리드 릴레이
모델
M9131A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
채널 수
6
PXI SPST 스위치 이미지: 50채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
PXI SPST 스위치: 50채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
모델
M9132A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 40 GHz
채널 수
6
PXI SPST 스위치 이미지: 100채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
PXI SPST 스위치: 100채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
모델
M9133A
커넥터 유형
-
주파수 범위
50 MHz ~ 20 GHz
채널 수
4
PXI SPDT 스위치 이미지: 26채널, 2A, 전기자 릴레이
PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이
모델
M9130A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 40 GHz
채널 수
4
PXI 멀티플렉서 이미지: 128채널, 1선식, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
PXI 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이
모델
M9102A
커넥터 유형
-
주파수 범위
N/A
채널 수
16
PXI SPST 전원 릴레이 이미지: 20채널, 5A, 300W
PXI SPST 전원 릴레이: 20채널, 5A, 300W
모델
M9135A
커넥터 유형
-
주파수 범위
300 KHz to 6.5 GHz
채널 수
16
PXI 프로그래머블 스텝 감쇠기 모듈, DC 26.5GHz GHz
PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5 GHz
모델
M9168C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
N/A
채널 수
50
PXIh 동축 스위치 이미지: DC 40GHz GHz, 단일 SP6T, 종단 처리됨
PXIh 동축 스위치: DC ~ 40 GHz, 단일 SP6T, 종단형
모델
M9157CH40
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 40 GHz
채널 수
6
모두 지우기